MAX1992

製造中止

インダクタ飽和保護およびダイナミック出力電圧付き、Quick-PWMステップダウンコントローラ

インダクタ飽和保護およびダイナミックな出力電圧を備えたQuick-PWMステップダウンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • インダクタ飽和防止
  • 高精度電流制限
  • 超高効率
  • 100nsの負荷ステップ応答のQuick-PWM
  • MAX1992
    • 出力電圧:1.8V/2.5V (固定)、または0.7V~5.5V (可変出力範囲)
  • MAX1993
    • 外付けリファレンス入力
    • ダイナミックに選択可能な出力電圧(0.7V~5.5V)
    • オプションのパワーグッドおよび遷移時のフォルトブランキング
  • 全入力電圧範囲および全負荷に対するVOUT精度:±1%
  • バッテリ入力範囲(VIN):2V~28V
  • スイッチング周波数:200kHz/300kHz/450kHz/600kHz
  • 過電圧/低電圧保護オプション
  • 1.7msのディジタルソフトスタート
  • 大型同期整流器FETを駆動
  • リファレンス出力:2V ±0.7%
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
MAX1992
インダクタ飽和保護およびダイナミック出力電圧付き、Quick-PWMステップダウンコントローラ
MAX1992、MAX1992ETG、MAX1993:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
MAX1714 製造中 ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ
MAX1844 製造中止 ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ、高精度電流制限付
MAX1791 製造中 高効率、10ピンµMAXパッケージ、ノートブック用ステップダウンコントローラ
MAX1762 製造中止 高効率、10ピンµMAXパッケージ、ノートブック用ステップダウンコントローラ
MAX1809 製造中 3A、1MHz、DDRメモリ終端電源
MAX1644 製造中 同期整流器および内部スイッチ付き、2A、低電圧、ステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1993EVKIT

MAX1992、MAX1993の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • プリセット1.8V/2.5V出力電圧(0.7V~5.5Vから調整可能、MAX1992)
  • ダイナミックに選択可能な出力電圧1.0V/1.5V (0.7V~5.5Vから調整可能、MAX1993)
  • 出力電流:4A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 選択可能なインダクタ飽和防止
  • パワーグッド出力
  • 選択可能な過電圧/低電圧保護
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1993の評価キット(EVキット)は、MAX1993の標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、チップセット、DRAM、およびその他の低電圧電源用の高精度低電圧レイルを生成します。

MAX1993のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.0V/1.5Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で最大4Aの出力電流を供給します。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、卓越したライン/負荷過渡応答特性を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。また、R6、R7、およびR8抵抗を変更すると、0.7V~5.5Vの範囲にある他のダイナミック可変出力電圧も評価することができます。

このEVキットを使って、プリセット1.8V/2.5V出力電圧のMAX1992も評価することもできます。

アプリケーション

  • 1.8Vおよび2.5V電源
  • アクティブ終端バス(MAX1993)
  • 最低0.7Vのコア/IO電源
  • ダイナミック電圧コア付きCPU/チップセット/GPU
  • DDRメモリ終端(MAX1993)
  • ノートブックコンピュータ

MAX1993EVKIT
MAX1992、MAX1993の評価キット

最新のディスカッション

MAX1992に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品