MAX1896
製造中1.4MHz SOT23電流モードステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品情報
ステップアップDC-DCコンバータのMAX1896は高性能電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路、および内蔵0.7Ω NチャネルMOSFETを備え、高速応答で高効率のレギュレータを提供します。
高スイッチング周波数(1.4MHz)により、部品の小型化とともに、ループ応答を高速化し、フィルタリングを容易にします。また、MAX1896は、最低2.6Vの入力から最大13Vの出力電圧を生成することができます。さらに、外付けコンデンサを用いてソフトスタートを設定することができ、このコンデンサにより入力電流ランプレートが設定されます。シャットダウンモードでは、電流消費は0.01µAに低減されます。
MAX1896は、省スペース6ピンSOT23パッケージで提供されます。超小型パッケージと高スイッチング周波数のため、コストおよびスペースの効率化を実現します。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- LCDディスプレイ
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- ポータブルアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1896EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1896EUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1896EUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1896に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める