製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1896の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、固定周波数1.4MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを備えています。この評価キットは、2.5V~5.5Vの入力ソースから12.0Vの出力電圧を供給します。また、最大出力電流100mAを供給します。
この評価キットは、低自己消費電流と高効率を実現します。また、この評価キットは、フィードバック抵抗R1およびR2を変更することにより、VINから最大13.0Vまでの他の出力電圧も評価することができます。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- LCDディスプレイ
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- ポータブルアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX1896EVKIT: MAX1896の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF103K