利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12ビット分可能、±1/2 LSBリニアリティ
  • 8チャネルマルチプレクサ入力(MAX180)
  • シングルエンド6チャネルマルチプレクサ(MAX181)
  • トラック&ホールド回路内蔵
  • 100kHzのサンプリングレート
  • DCおよびダイナミック試験済み
  • 内部電圧リファレンス:25ppm/℃
  • 各チャネルユニポーラ(0V~+5V)またはバイポーラ(-2.5V~+2.5V)入力レンジ対応
  • 各チャネルシングルエンド/差動入力対応
  • 高速8/16ビットµPインタフェース
  • 電源動作:+5Vおよび-12V~-15V
  • 消費電力:110mW
MAX181
完全、100ksps、8チャネル、12ビット、データ収集システム
MAX180、MAX181:ブロックダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 9
MAX115 製造中 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC
MAX1261 製造中 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1262 製造中 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC
MAX1291 製造中 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX196 製造中 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付
MAX1294 最終販売 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1266 製造中 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC
MAX1265 製造中 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
MAX1295 製造中 +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX180EVKIT
MAX180の評価キット

最新のディスカッション

MAX181に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品