MAX180
製造中完全、100ksps、8チャネル、12ビット、データ収集システム
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.18
製品情報
- 12ビット分可能、±1/2 LSBリニアリティ
- 8チャネルマルチプレクサ入力(MAX180)
- シングルエンド6チャネルマルチプレクサ(MAX181)
- トラック&ホールド回路内蔵
- 100kHzのサンプリングレート
- DCおよびダイナミック試験済み
- 内部電圧リファレンス:25ppm/℃
- 各チャネルユニポーラ(0V~+5V)またはバイポーラ(-2.5V~+2.5V)入力レンジ対応
- 各チャネルシングルエンド/差動入力対応
- 高速8/16ビットµPインタフェース
- 電源動作:+5Vおよび-12V~-15V
- 消費電力:110mW
The MAX180/MAX181は、8/6チャネル入力マルチプレクサ、広帯域トラック&ホールド(T/H)、低ドリフトツェナーリファレンス、およびフレキシブルなマイクロプロセッサ(µP)インタフェースと、高速変換および低消費電力を組み合わせた完全12ビットデータ収集システム(DAS)です。MAX180/MAX181はユニポーラ/バイポーラ変換およびシングルエンド入力/差動入力をµPによって設定することができます。両デバイスは100kHzでサンプリングおよびディジタル化が可能で、高速8ビットまたは16ビットµPインタフェースを特長としています。
MAX180は8チャネルのアナログ入力を備え、一方MAX181は6チャネルのアナログ入力を備えています。MAX180のマルチプレクサ出力は直接アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)入力に接続されています。MAX181はマルチプレクサ出力ピンとADC入力ピンを別々に備えており、マルチプレクサとADC間にプログラム可能な利得アンプを挿入することができます。
このシステムでは、ユーザは内部または外部リファレンスを選択することができます。さらに内部リファレンス値とオフセットは調整可能であるため、システム全体の利得とオフセットエラーをゼロにすることができます。マルチプレクサは入力インピーダンスが高いため、アナログ入力の駆動要件が簡素化されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル信号処理(DSP)
- 高精度プロセス制御
- 高速サーボループ
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX180ACPL+ | PDIP | ||
| MAX180ACQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180ACQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180AEPL+ | PDIP | ||
| MAX180AEQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180BCPL+ | PDIP | ||
| MAX180BCQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180BEPL+ | PDIP | ||
| MAX180CCPL+ | PDIP | ||
| MAX180CCQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX180ACPL+ | 製造中 | |
| MAX180ACQH+D | 製造中 | |
| MAX180ACQH+TD | 製造中 | |
| MAX180AEPL+ | 製造中 | |
| MAX180AEQH+D | 製造中 | |
| MAX180BCPL+ | 製造中 | |
| MAX180BCQH+D | 製造中 | |
| MAX180BEPL+ | 製造中 | |
| MAX180CCPL+ | 製造中 | |
| MAX180CCQH+D | 製造中 | |
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX180ACPL+ | 製造中 | |
| MAX180BCPL+ | 製造中 | |
| MAX180BEPL+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 9 | ||
| MAX115 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC |
| MAX1261 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1262 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
| MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
| MAX1294 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1266 | 製造中 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
| MAX1265 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1295 | 製造中 | +2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付き、265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX180に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める