MAX17633
製造中4.5V~36V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
広入力電圧、3.5A FET内蔵同期整流バックコンバータ、産業アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.93
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 補償部品内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力範囲:4.5V~36V
- 可変出力範囲:0.9V~VINの90%
- 全温度範囲で最大3.5Aを供給
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
- 20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供
- 消費電力を低減
- ピーク効率:93%以上
- PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- プリバイアス出力電圧での調整可能かつ単調な起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 過熱保護
- CISPR 22 Class B準拠
- 広い動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャはより低温で小型かつ簡素な電源ソリューションを実現します。MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、Himalaya同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17633は、4.5V~36Vの入力電圧範囲で動作します。MAX17633は最大3.5Aの電流を供給可能です。MAX17633は、MAX17633A、MAX17633B、MAX17633Cの3つのバージョンで提供されます。MAX17633AとMAX17633Bはそれぞれ固定3.3Vおよび固定5V出力電圧の製品です。MAX17633Cは可変出力電圧(0.9V~VINの90%)の製品です。全出力電圧範囲での内部補償によって、外付け部品が不要です。
MAX17633はピーク電流モード制御アーキテクチャを特長とします。このデバイスは強制パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)での動作が可能で、全負荷および軽負荷の条件下で高効率を実現します。
MAX17633A、MAX17633B、MAX17633Cのフィードバック電圧安定化精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.3%です。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17633AATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17633AATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17633BATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17633BATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17633CATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX17633CATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17633AATP+T | 製造中 | |
| MAX17633BATP+T | 製造中 | |
| MAX17633CATP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool