製品概要

機能と利点

  • 広い入力範囲:6.5V~36V
  • 出力の設定値:5V、負荷電流:3.5A
  • スイッチング周波数:500kHz
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • ソフトスタート時間の設定値:1ms
  • PWM、PFM、DCMのモードを選択可能
  • オープンドレインアクティブローRESET出力(5V INTVCCにプルアップ)
  • 外部周波数同期に対応
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合

製品概要

MAX17633CEVKIT#の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17633Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは3.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。EVキットの仕様、設定、特長、利点をハイライトで示してあります。このEVキットは伝導、放射EMIよび熱性能用に最適化された優れたレイアウト例も提供します。このICの利点および特長については、 MAX17633データシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品