MAX17557

製造中

4.5V~60V、同期整流ステップダウンコントローラ

産業用アプリケーションの設計柔軟性を可能にする広い入力電圧同期整流コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い動作範囲
    • 広入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 広出力電圧範囲:0.8V~24V
    • 電流検出:RSENSEまたはインダクタDCR
    • 外部クロック同期付き可変周波数:100kHz~2.2MHz
    • 鉛(Pb)フリー、20ピンTQFN-EPパッケージ(4mm × 4mm)で提供
  • 電力効率を強化
    • ローインピーダンスゲートドライブによって高効率を実現
    • 軽負荷時のDCM動作
    • 補助ブートストラップLDO
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 設定可能なソフトストップイネーブルまたはディセーブル機能
    • 可変ソフトスタート
    • 電流フォールドバックによって短絡状態でのMOSFETの発熱を抑制
    • 過熱保護
    • 高い工業用周囲動作温度範囲(-40℃~+125℃)およびジャンクション温度範囲(-40℃~+150℃)
MAX17557
4.5V~60V、同期整流ステップダウンコントローラ
MAX17557:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17557EVKITE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17557の評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~48V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大10A
  • スイッチング周波数:350kHz
  • イネーブル/ディスエーブル入力、抵抗でプログラム可能なUVLO閾値
  • MODE選択ジャンパでPWMモードとDCMモードを選択
  • コンデンサでプログラム可能なソフトスタート時間
  • 外部クロック同期入力
  • ジャンパでプログラム可能なソフトストップのイネーブルまたはディスエーブル機能
  • オープンドレインPGOOD出力
  • 過電流保護モード選択ジャンパ
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32(EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17557EVKITE#の評価用キット(EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式ステップダウンDC/DCコントローラのMAX17557を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~48Vの入力電源から最大10Aの負荷電流で5V出力を生成するようにプリセットされています。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、イネーブル/ディスエーブル機能、オープンドレインのパワーグッド(PGOOD)出力、および外部クロック同期(MODE/SYNC)用のPCBパッドを備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。デバイスの詳細については、MAX17557 ICのデータ・シートの「Benefits and Features (利点と特長)」の項を参照してください。

アプリケーション

  • コンピュータ数値制御
  • DC分散電源システム
  • 産業用電源
  • モーションコントロール
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX17557EVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17557の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大10A
  • スイッチング周波数:350kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 選択可能なPWM/DCM 動作モード
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 設定可能なソフトストップイネーブルまたはディセーブル機能
  • オープンドレインPGOOD出力
  • 過電流(OCP)および過熱(OTP)保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17557の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコントローラのMAX17557を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~60Vの入力電源で5V/10Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzにプリセットされています。このEVキットは、イネーブル/UVLO入力、選択可能なPWM/DCMモード、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド、調整可能なソフトスタート時間、オープンドレインPGOOD出力、および過電流/過熱保護を備えています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 産業制御用電源
  • モーション制御およびCNC電源

MAX17557EVKITE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17557の評価用キット
MAX17557EVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17557の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品