製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~48V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大10A
- スイッチング周波数:350kHz
- イネーブル/ディスエーブル入力、抵抗でプログラム可能なUVLO閾値
- MODE選択ジャンパでPWMモードとDCMモードを選択
- コンデンサでプログラム可能なソフトスタート時間
- 外部クロック同期入力
- ジャンパでプログラム可能なソフトストップのイネーブルまたはディスエーブル機能
- オープンドレインPGOOD出力
- 過電流保護モード選択ジャンパ
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR32(EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17557EVKITE#の評価用キット(EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式ステップダウンDC/DCコントローラのMAX17557を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~48Vの入力電源から最大10Aの負荷電流で5V出力を生成するようにプリセットされています。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、イネーブル/ディスエーブル機能、オープンドレインのパワーグッド(PGOOD)出力、および外部クロック同期(MODE/SYNC)用のPCBパッドを備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。デバイスの詳細については、MAX17557 ICのデータ・シートの「Benefits and Features (利点と特長)」の項を参照してください。
アプリケーション
- コンピュータ数値制御
- DC分散電源システム
- 産業用電源
- モーションコントロール
- プログラマブルロジックコントローラ