MAX17523A

製造中

4.2V~36V、1A電流リミッタ、OV、UV、逆電圧保護内蔵

業界最高集積OCPおよびOVPソリューション、より堅牢な逆電流ブロッキング機能内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 産業用電力保護が堅牢性を向上
    • 広い入力電源範囲:+4.5V~+36V (MAX17523)、+4.2V~+36V (MAX17523A)
    • 負の入力耐性:最大-36V
    • 低RON:190mΩ (typ)
    • 逆電流フロー制御入力
    • 熱過負荷保護
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 柔軟な設計オプションによって設計が容易
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
    • 設定可能な順方向電流制限:0.15A~1A
    • 設定可能な過電流フォルト応答:自動再試行、ラッチオフ、および継続的電流制限
    • 2つのイネーブル入力:ENおよび高電圧アクティブローHVEN
  • 省スペース
    • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)

Olympus ICシリーズは業界最小の堅牢な高集積システム保護ソリューションです。可変過電圧および過電流保護デバイスのMAX17523/MAX17523Aは、最大±40Vの正および負の入力電圧フォルトに対するシステムの保護に最適で、190mΩ (typ)の低RONのFETを内蔵しています。

MAX17523の調整可能な過電圧範囲は6V~36Vで、調整可能な低電圧範囲は4.4V~24Vです。MAX17523Aの調整可能な過電圧範囲は6V~36Vで、調整可能な低電圧範囲は4.2V~24Vです。過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、オプションの外付け抵抗を使用して設定します。出荷時にプリセットされた内部OVLOスレッショルドは33V (typ)で、プリセットの内部UVLOスレッショルドは19V (typ)です。

また、MAX17523/MAX17523Aは設定可能な最大1Aの電流制限保護も備えています。これらのデバイスは、過電流イベント発生時の応答を、自動再試行、ラッチオフ、または継続的フォルトに設定可能です。自動再試行モードに設定されている場合、電流がスレッショルドに達すると、MAX17523/MAX17523Aは21ms (typ)のブランキング時間後にオフになり、リトライ期間の間オフのままになります。ラッチオフモードに設定されている場合、デバイスはブランキング時間後にラッチオフします。継続的モードに設定されている場合、デバイスは継続的に電流を制限します。また、MAX17523/MAX17523Aは逆電流およびサーマルシャットダウン保護も備えています。

MAX17523およびMAX17523Aは、小型、16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。MAX17523/MAX17523Aは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • プロセス解析
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

MAX17523A
4.2V~36V、1A電流リミッタ、OV、UV、逆電圧保護内蔵
MAX17523:ファンクションダイアグラム
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
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX14588 新規設計には非推奨 高精度、1A可変、過電流および過電圧プロテクタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX17523
  • MAX17523A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX17523AEVKIT

MAX17523Aの評価用キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.2V~36V
  • 入力端子にTVSダイオード、出力端子にショットキー・ダイオード実装
  • 内蔵UVLOの設定値:18.5V
  • 内蔵OVLOの設定値:33V
  • 3つの電流制限タイプ:電流制限スレッショルド、OVLO、およびUVLOを評価
  • ジャンパ設定可能な電流制限(デフォルトでは1Aとして選択済み)
  • 電流制限モードはデフォルトで自動リトライに設定済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17523Aの評価用キット(EVキット)は、OV、UV、逆電圧保護を内蔵した16ピンTQFNパッケージの4.2V~36V、1A電流リミッタであるMAX17523Aを実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、入力にTVSダイオード、出力にショットキー・ダイオードを実装しています。EVキットの入力電力は、4.2V~36Vの入力電源を使用します。

このEVキット回路は、デバイスの各種電流制限タイプ、調整可能な過電圧、低電圧、およびさまざまな電流制限スレッショルドの実証用に設定することが可能です。

MAX17523EVKIT

MAX17523の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~36V
  • TVSダイオードおよびショットキーダイオード実装
  • 3つの電流制限タイプ、電流制限スレッショルド、OVLO、およびUVLOを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17523の評価キット(EVキット)は、可変過電流および過電圧プロテクタのMAX17523を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、入力側TVSダイオードおよび出力側ショットキーダイオードを備えています。EVキットの入力電力は、4.5V~36Vの入力電源を使用します。

このEVキット回路は、デバイスの各種電流制限タイプ、調整可能な過電圧、低電圧、および電流制限スレッショルドの実証用に設定することが可能です。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • プロセス解析
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

MAX17523AEVKIT
MAX17523Aの評価用キット
MAX17523AEVKIT: Board Photo
MAX17523EVKIT
MAX17523の評価キット

最新のディスカッション

MAX17523Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品