製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.2V~36V
- 入力端子にTVSダイオード、出力端子にショットキー・ダイオード実装
- 内蔵UVLOの設定値:18.5V
- 内蔵OVLOの設定値:33V
- 3つの電流制限タイプ:電流制限スレッショルド、OVLO、およびUVLOを評価
- ジャンパ設定可能な電流制限(デフォルトでは1Aとして選択済み)
- 電流制限モードはデフォルトで自動リトライに設定済み
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17523Aの評価用キット(EVキット)は、OV、UV、逆電圧保護を内蔵した16ピンTQFNパッケージの4.2V~36V、1A電流リミッタであるMAX17523Aを実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、入力にTVSダイオード、出力にショットキー・ダイオードを実装しています。EVキットの入力電力は、4.2V~36Vの入力電源を使用します。
このEVキット回路は、デバイスの各種電流制限タイプ、調整可能な過電圧、低電圧、およびさまざまな電流制限スレッショルドの実証用に設定することが可能です。
関連資料
-
MAX17523AEVKIT Schematic2023/05/26PDF20K
-
MAX17523AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17523A Data Sheet (Rev. 0)2022/06/24PDF860K
-
MAX17523AEVKIT PCB2023/05/26PDF942K
-
MAX17523AEVKIT BOM2023/05/26PDF41K
-
MAX17523AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M