MAX17521

製造中

60V、1A、デュアル出力、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

業界初、MOSFET内蔵、60V、1AデュアルステップダウンDC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧:4.5V~60V
    • 調整可能な各出力:0.9V~92%VIN
    • 端子選択可能なスイッチング周波数:560kHzまたは300kHz
    • 出力ごとに独立した入力電圧端子
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • PFMモードによって軽負荷時の効率を向上
    • シャットダウン電流:1µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • 出力ごとに調整可能なソフトスタート端子
    • 出力ごとにアクティブローRESETによる出力電圧監視内蔵
    • 出力ごとに調整可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17521
60V、1A、デュアル出力、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17521:標準アプリケーション回路
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17521EVKIT

MAX17521の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:7V~60V
  • デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
  • 出力電流:最大1A
  • 端子選択可能なスイッチング周波数
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 出力ごとのモード選択端子でPWMとPFMモードを選択可能
  • 出力ごとに調整可能なソフトスタート時間
  • 出力ごとにオープンドレイン、アクティブローRESET_信号
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17521の評価キット(EVキット)は、デュアル高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17521を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~60Vの入力電源から、最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび5Vの出力電圧を生成します。EVキットは、1つのスイッチング周波数セレクタ端子と、出力ごとに個別の動作モードセレクタ端子、イネーブル/低電圧ロックアウト(EN/UVLO)端子、設定可能なソフトスタート端子、およびオープンドレインアクティブローRESET_信号を備えています。

アプリケーション

  • CPU、DSP、またはFPGA電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 産業制御用電源

MAX17521EVKITE

5Vおよび3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17521の評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:7V~60V
  • デュアル出力電圧:5Vおよび3.3V
  • コンバータ当り出力電流:最大1A
  • スイッチング周波数:560kHz
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • モード選択ジャンパによりPWMモードとPFMモードを選択
  • コンデンサで設定可能なソフトスタート時間
  • 外部クロック同期入力
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17521EVKITE#評価用キット(EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式降圧デュアルDC/DCコンバータのMAX17521を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、コンバータ当り最大1Aの負荷電流で5Vおよび3.3V出力電圧を生成するようにプリセットされています。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために560kHzにプリセットされています。このEVキットは、設定可能なイネーブルおよび入力低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、設定可能なソフトスタート(SS)、オープンドレインのステータス(アクティブローRESET)出力、および外部クロック同期(SYNC)を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17521 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • CPU、DSP、またはFPGA電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 産業制御用電源

MAX17521EVKIT
MAX17521の評価キット
MAX17521EVKITE
5Vおよび3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17521の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品