製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:7V~60V
- デュアル出力電圧:5Vおよび3.3V
- コンバータ当り出力電流:最大1A
- スイッチング周波数:560kHz
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
- モード選択ジャンパによりPWMモードとPFMモードを選択
- コンデンサで設定可能なソフトスタート時間
- 外部クロック同期入力
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 過電流保護
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17521EVKITE#評価用キット(EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式降圧デュアルDC/DCコンバータのMAX17521を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、コンバータ当り最大1Aの負荷電流で5Vおよび3.3V出力電圧を生成するようにプリセットされています。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために560kHzにプリセットされています。このEVキットは、設定可能なイネーブルおよび入力低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、設定可能なソフトスタート(SS)、オープンドレインのステータス(アクティブローRESET)出力、および外部クロック同期(SYNC)を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17521 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- CPU、DSP、またはFPGA電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 産業制御用電源