MAX17085B
MAX17085B
製造中高集積チャージャ、デュアルメインステップダウンコントローラ、およびデュアルLDOレギュレータ
バッテリチャージャおよびシステム電源を組み合わせたオールインワンICソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.70
Viewing:
製品情報
- オールインワン型チャージャとデュアルメインステップダウンコントローラ
- 5V/100mAおよび3.3V/50mAのLDOレギュレータ
- メイン
- 高速過渡応答および拡張オン時間を備えたデュアルQuick-PWM
- スイッチング周波数:300kHz~800kHz
- 固定5Vおよび3.3V SMPS出力
- 低ノイズ超音波モード
- オートリトライフォルト保護
- チャージャ
- 高スイッチング周波数:1.4MHz
- 選択可能な2、3、および4セルバッテリ電圧
- システム電源の自動選択
- アダプタnチャネルMOSFET駆動用のチャージポンプ内蔵
- 充電電圧精度:±0.4%
- 入力電流制限精度:±2.5%
- 充電電流精度:±3%
- モニタ出力
- ACアダプタ電流(±2%精度)
- バッテリ放電電流(±2%精度)
- ACアダプタOK
- アナログ/PWM (100Hz~500kHz)の可変充電電流設定
- ACアダプタ過電圧/過電流保護
MAX17085Bは、あらゆるバッテリに対応するバッテリチャージャ、デュアル固定出力Quick-PWM™ステップダウンコントローラ、およびデュアルキープアライブリニアレギュレータを高集積するオールインワンノートブックのパワーソリューションです。
- チャージャ:この高周波数(~1.4MHz)のあらゆるバッテリに対応するバッテリチャージャは、電流モード固定インダクタ電流リップルアーキテクチャを使用し、部品サイズとコストを大幅に削減しています。低オフセット検出アンプによって、充電および入力電流制限に低値の検出抵抗を使用することができます。
- メインSMPS:この同期整流器を備えたデュアルQuick-PWMステップダウンコントローラは、ノートブックにおける5Vおよび3.3Vのメイン電源を生成します。ローサイドMOSFET検出によって、簡易な低コスト高効率のバレー電流制限保護が提供されます。また、MAX17085Bは出力の低電圧/過電圧フォルト保護、およびサーマルフォルト保護も備えています。
- デュアルLDOレギュレータ:スイッチオーバーを備えた1つの内蔵5V/100mA LDO5は、パワーアップに必要な5Vのバイアス、またはその他の低電力の「常時オン」サスペンド電源を生成するために使用することができます。もう1つの3.3V/50mA LDO3は、「常時オン」電源をシステムマイクロコントローラに供給します。
アプリケーション
- 2~4、Li+ (リチウムイオン)セル、バッテリ駆動機器
- 5Vおよび3.3V電源
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
このチャージャは、nチャネルスイッチングMOSFETを使用します。調整可能な充電電流、充電電圧、およびセル選択によって、各種のバッテリパックを柔軟に使用することができます。充電電流はアナログ制御入力、またはPWM入力によって設定されます。高精度電流検出アンプは、サイクルごとの高速電流モード制御を提供し、バッテリ短絡から保護し、システム負荷過渡に迅速に応答します。また、このチャージャは、アダプタ電流に比例した高精度アナログ出力も提供します。
内蔵のチャージポンプは、nチャネルアダプタセレクタスイッチを制御します。チャージポンプは、チャージャがオフのときもアクティブを維持します。アダプタが存在しない場合は、pチャネルMOSFETがバッテリを選択します。
SMPSごとの個別イネーブル入力および組合せのオープンドレインパワーグッド出力によって、柔軟な電源シーケンシングが可能です。電圧のソフトスタートによって、突入電流が低減され、パッシブシャットダウン出力が内部スイッチを通じて出力を放電します。高速過渡応答は、拡張ON時間機能とともに出力容量の要件を低減します。選択可能なパルススキップモードおよび超音波モードによって、軽負荷時の効率が改善されます。超音波モード動作は、軽負荷時の最小スイッチング周波数を維持し、可聴ノイズの影響を最小限にします。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17085BETL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17085BETL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX17085Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める