製品概要

機能と利点

  • アナログ制御充電電流、電圧、および入力ソース電流
  • モニタ出力
    • ACアダプタ電流/バッテリ放電電流
    • ACアダプタの存在
    • 有効なステップダウンコンバータ出力電圧
  • ステップダウンコンバータ出力:5V、8A (max)
  • ステップダウンコンバータ出力:3.3V、8A (max)
  • リニアレギュレータ出力:5V、3.3V
  • 電源の自動選択
  • バッテリ電圧:17.5V (4セル、max)
  • 入力動作:8V~22V
  • 入力電流制限:4A
  • システム短絡保護
  • サイクルごとの電流制限
  • 動作周波数(チャージャ):1.4MHz (max)
  • 多種のバッテリに対応したバッテリチャージャ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17085Bの評価キット(EVキット)は、デュアルステップダウンコンバータおよびデュアルLDO内蔵の高集積、多種のバッテリに対応したバッテリチャージャコントローラであるMAX17085B ICを備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、電力をシステム負荷に供給しながら、多種のバッテリパックに充電することができます。動作時、このEVキット回路は、システム負荷とステップダウンコンバータに給電するメイン電源としてADAPTER入力またはバッテリを自動的に選択します。このEVキット回路の電流制限を上回ると、システム負荷とコンバータが優先されて、バッテリ充電電流が自動的に低減されます。

このEVキットの入力ソース電流制限、バッテリ充電電圧、最大バッテリ充電電流スレッショルド、およびステップダウンコンバータの出力電流制限が設定可能です。これらのスレッショルドは、内部回路を使用するか、またはアナログ信号をこのEVキットに接続することによって調整されます。ディジタル出力信号は、有効なADAPTERと有効なステップダウンダウンコンバータ電圧が存在することを表示します。アナログ出力信号は、アダプタまたはバッテリから供給される総電流を表示します。

アプリケーション

  • 2~4、Li+ (リチウムイオン)セル、バッテリ駆動機器
  • 5Vおよび3.3V電源
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器

対象となる製品