MAX17062
新規設計には非推奨TFT LCDステップアップDC-DCコンバータ
アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)用、制御された電源電圧を提供する高性能ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.71
製品情報
- 効率:90%
- 調整可能な出力:VIN~20V
- 入力電源範囲:2.6V~5.5V
- 入力電源低電圧ロックアウト
- 端子設定可能な640kHz/1.2MHzスイッチング周波数
- プログラマブルなソフトスタート
- EMIの低減
- FBレギュレーション電圧誤差:1%以下
- 小型10ピンTDFNパッケージ
- 熱過負荷保護
MAX17062は、アクティブマトリックス薄膜(TFT)トランジスタ液晶ディスプレイ(LCD)用にレギュレートされた電源電圧を提供する高性能ステップアップDC-DCコンバータです。MAX17062は、電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路構成とnチャネルパワーMOSFETを組み合わせて、高効率で高速過渡応答を実現します。
ロジック入力端子(FREQ)を使用すると640kHzまたは1.2MHzの動作を選択することができます。スイッチング周波数が高いため、超小型インダクタと低ESRセラミックコンデンサを使用することができます。電流モードアーキテクチャによって、パルス負荷に対して高速に過渡応答します。補償端子(COMP)によってループの動特性をフレキシブルに調整することができます。22Vの内蔵MOSFETは、2.6V~5.5Vの入力電圧から最大20Vの出力電圧を生成することができます。ソフトスタートは、入力電流を緩やかに増加させて、外付けコンデンサで設定されます。
MAX17062は、10ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- LCD TVパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17062ETB+ | LFCSP | ||
| MAX17062ETB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX17062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める