MAX17015B
MAX17015B
製造中1.2MHz、低コスト、高性能チャージャ
業界最高のスイッチング周波数のノートブックバッテリチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.25
Viewing:
製品情報
- 高いスイッチング周波数:1.2MHz
- インダクタ電流リップル制御のアーキテクチャ
- 部品コストを削減
- 小型インダクタおよび出力コンデンサ
- 充電電圧精度:±0.4%
- 入力電流制限精度:±2.5%
- 充電電流精度:±3%
- 単一ポイント補償
- モニタ出力
- 入力電流制限精度:±2.5%
- バッテリ放電電流:±2.5% (MAX17015Bのみ)
- ACアダプタ検出
- アナログ/PWMの可変充電電流設定
- 3および4セル(MAX17005B)または2および3セル(MAX17006B)用、可変バッテリ電圧
- 可変バッテリ電圧:4.2V~4.4V/セル
- サイクルごとの電流制限
- バッテリ短絡保護
- パルス充電の高速応答
- 高速のシステム負荷トランジェント応答
- 設定可能な充電電流:5A以下
- nチャネルMOSFETによって自動システム電源選択
- ブーストダイオード内蔵
- 入力電圧範囲:+8V~+26V
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015Bは、高周波のあらゆる種類のバッテリに対応するバッテリチャージャです。これらの回路は、部品のサイズとコストを大幅に削減する、新しい高周波電流モードアーキテクチャを特長としています。このチャージャは、nチャネル同期整流器を備えたハイサイドMOSFETを使用しています。広範囲に調整可能な充電電流、充電電圧、および入力電流制限が高精度および高効率チャージャの構成を簡素化します。
充電電圧および充電電流は、アナログ制御入力によって設定されます。充電電流の設定は、PWM入力でも調整可能です。高精度電流検出アンプはサイクルごとの高速電流モード制御を提供しており、バッテリ短絡から保護し、システム負荷トランジェントに迅速に応答します。さらにこのチャージャは、アダプタ電流と比例する高精度アナログ出力を提供します。MAX17015Bでは、バッテリ放電電流の監視を行うアダプタが不在の場合、この電流モニタはアクティブの状態を保ちます。
MAX17005Bは3つまたは4つの直列Li+ (リチウムイオン)セルを、MAX17006Bは2つまたは3つの直列Li+セルを充電します。MAX17015Bは、出力からのフィードバック抵抗分圧器によって充電電圧の設定とセルの数を調整します。これらのチャージャはいずれも、10mΩの検出抵抗で最低4Aの充電電流を提供します。
このチャージャは、チャージポンプを利用してnチャネルアダプタ選択スイッチを制御します。チャージポンプは、チャージャがオフの場合もアクティブに保たれます。アダプタが不在の場合は、pチャネルMOSFETがバッテリを選択します。
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015Bは、小型、4mm x 4mm x 0.8mm、鉛フリーの20ピンTQFNパッケージで提供されています。設計時間を短縮するための評価キットも提供されています。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17015BETP+ | LFCSP | ||
| MAX17015BETP+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX17015BETP+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17015Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める