MAX17005B

製造中止

1.2MHz、低コスト、高性能チャージャ

業界最高のスイッチング周波数のノートブックバッテリチャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高いスイッチング周波数:1.2MHz
  • インダクタ電流リップル制御のアーキテクチャ
    • 部品コストを削減
    • 小型インダクタおよび出力コンデンサ
  • 充電電圧精度:±0.4%
  • 入力電流制限精度:±2.5%
  • 充電電流精度:±3%
  • 単一ポイント補償
  • モニタ出力  
    • 入力電流制限精度:±2.5%
    • バッテリ放電電流:±2.5% (MAX17015Bのみ)
    • ACアダプタ検出
  • アナログ/PWMの可変充電電流設定
  • 3および4セル(MAX17005B)または2および3セル(MAX17006B)用、可変バッテリ電圧
  • 可変バッテリ電圧:4.2V~4.4V/セル
  • サイクルごとの電流制限
    • バッテリ短絡保護
    • パルス充電の高速応答
    • 高速のシステム負荷トランジェント応答
  • 設定可能な充電電流:5A以下
  • nチャネルMOSFETによって自動システム電源選択
  • ブーストダイオード内蔵
  • 入力電圧範囲:+8V~+26V
MAX17005B
1.2MHz、低コスト、高性能チャージャ
MAX17005B、MAX17006B、MAX17015B:標準動作回路
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
バッテリ・チャージャIC 4
MAX1645B 製造中 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したレベル2バッテリチャージャ
MAX1772 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ用、ビルディングブロック
MAX1535 製造中止 高集積レベル2 SMBusバッテリチャージャ
MAX1909 製造中 自動システム電源切替え付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17005BEVKIT

MAX17005Bの評価キット

機能と利点

  • アナログ/PWMの入力充電電流設定
  • スイッチング周波数:1.2MHz (max)
  • 設定可能な充電電流:3.5A (max)
  • 入力/出力を監視
    • アナログ入力充電電流設定電圧
    • ACアダプタ入力電流
    • ACアダプタの存在
  • システム電源の自動選択
  • バッテリ電圧:17.4V (max)
  • アダプタ入力動作:10V~25V
  • MAX17005B ICの内蔵ブーストダイオードを検証
  • サイクルごとの電流制限
  • あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17005Bの評価キット(EVキット)は、高集積のあらゆるバッテリに対応するバッテリチャージャ制御ICのMAX17005Bを備えた完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17005BのEVキットは、内蔵同期ステップダウンコンバータMAX17005Bのハイサイドおよびローサイドスイッチング用の2つのシングルパッケージnチャネルMOSFET、およびメイン電源選択用の2つのnチャネルMOSFETと1つのpチャネルMOSFETを使用しています。

MAX17005BのEVキットは、システム負荷に給電しながら、同時に3~4セルLi+バッテリパックを充電することができます。通常動作時、このEVキット回路は、システム負荷に給電するメイン電源としてADAPTER入力またはバッテリを自動的に選択します。ADAPTER入力がメインソースとして選択され、このEVキットの入力電流制限を上回ると、システム負荷に優先的に供給するために、充電電流は自動的に低減されます。

このEVキットの入力ソース電流制限は4Aに設定されていますが、最大バッテリ充電電圧と充電電流スレッショルドはそれぞれ、最大17.4Vと3.5Aに設定することができます。スレッショルドは、内蔵回路を使用するか、アナログ信号をEVキット上の各テストポイントに接続することによって調整することができます。ディジタル出力信号(アクティブローACOK)は、ADAPTER入力ソースに有効なACアダプタ電圧があることを示します。MAX17005BのEVキットのPCBの定格は0℃~+70℃ですが、MAX17005B ICの定格は-40℃~+85℃です。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器
  • タブレットPC

MAX17005BEVKIT
MAX17005Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX17005Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品