MAX16999
製造中高温アプリケーション用、超低出力電圧、低自己消費電流リニアレギュレータ
最大100mAを供給する、13µAの低自己消費電流リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
製品情報
- プリセット出力電圧範囲:0.5V~3.3V
- 出力電流:最大100mA (TA = +125℃時)
- 自己消費電流:13µA
- ロジック制御イネーブル
- 可変のPOR遅延フラグ
- リセットタイマのGNDへの短絡保護
- 同じ電圧の大電流電源とパラレルに使用
- 熱過負荷および短絡保護
- エクスポーズドパッド付き、小型8ピンµMAX®パッケージ
リニアレギュレータのMAX16999は、2.5V~5.5Vの入力電圧で動作し、100mAの連続負荷電流を供給し、約13µA (typ)の低自己消費電流を実現します。出力電圧は、0.5V~3.3Vの範囲に内部調整された電圧にプリセットされています(フルデータシートの「選択ガイド」を参照)。アクティブロー、オープンドレインリセット出力は、出力電圧がレギュレーションに達した後プログラマブルタイムアウト遅延の間、ロー状態を維持します。リセットタイムアウトは、CRESに接続された外付けコンデンサによって設定されます。
また、このデバイスは、ロジック制御シャットダウン、および短絡/熱過負荷保護も備えています。標準的なアプリケーションは、常時オン(Always On)を必要とする、マルチメディア、テレマティックス、およびモータ制御マイクロコントローラ(µC)です。MAX16999は、スリープモード時のµCのコアまたは割込みセクションの給電用にパラレルで低自己消費電流電源として使用されます。また、このデバイスは、µCシャットオフ時にタイマーまたはメモリに給電するために使用することもできます。調整可能なPOR遅延は、電源シーケンスの役に立ちます。
アプリケーション
- ハンドヘルド/ポータブル機器
- 産業用
- キープアライブタイマー
- SDRAM電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16999AUA09+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA09+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA12+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA15+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA15+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX16999AUA18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| MAX5084 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
| MAX5085 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
| MAX5086 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
| MAX5087 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
| MAX5023 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
| MAX5024 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX16999に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める