MAX16984A
製造中車載高電流降圧コンバータ、USB保護/ホスト・チャージャ・アダプタ・エミュレータ内蔵
業界唯一の3.0A、1GHz車載USBチャージャ、スタンドアロンファームウェアアップデート可能
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.74
製品情報
- 内蔵のDC/DCおよびUSBホスト充電エミュレータによってカー・バッテリからポータブル機器に直接給電する1チップ・ソリューションを実現
- 動作電圧:4.5V~28V (ロード・ダンプ40V)
- 出力電流能力:5V、3.0A
- 低IQ電流スキップおよびシャットダウン・モード
- ソフトスタートによって突入電流を抑制
- 低ノイズ機能によってAM帯域やポータブル機器への干渉を防止
- 固定周波数動作:310kHz~2.2MHz
- 無負荷時の強制PWMオプション
- スペクトラム拡散によるEMI低減
- 周波数同期用SYNC入出力
- ポータブル機器に最適なUSB給電および通信
- ユーザーが調整可能な電圧利得による5V~7Vの出力調整でケーブル補償が可能
- ±5%精度のユーザー調整可能なUSB電流制限
- 4Ω USB 2.0 1GHzデータ・スイッチ
- Samsung/iPod/iPhone/iPad充電検出終端抵抗内蔵
- USB BC1.2チャージング・ダウンストリーム・ポート(CDP)およびデディケーテッド・チャージング・ポート(DCP)モードに対応
- 中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に対応
- USB On-the-Go仕様に準拠
- 高速パススルー・モード(SDP)
- 堅牢な設計によって車載環境での自動車システムおよびポータブル機器の安全性を維持
- DC/DCコンバータのバッテリへの短絡保護
- USB端子のバッテリへの短絡保護
- ±15kV気中放電/±8kV接触放電ISO 10605*
- ±15kV気中放電/±8kV接触放電IEC 61000-4-2*
- ±15kV気中放電/±8kV接触放電(330Ω、330pF)*
- I2Cバスを介した高度な診断
- ソフトスタートによる突入電流の抑制
- 過熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX16984Aは、最大3.0A駆動が可能な5V車載グレード降圧コンバータ、USBホスト・チャージャ・アダプタ・エミュレータ、およびUSB保護スイッチを組み合わせた車載USBホスト・アプリケーション用の製品です。USB保護スイッチは、高ESD、短絡保護を提供し、USB 2.0 BC 1.2バッテリ充電仕様、Samsung®および中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に準拠したホスト・チャージャ・ポート検出回路を内蔵しています。また、このデバイスはSamsung 2.0A、iPod®/iPhone®/iPad® 2.4A専用充電モード用の回路も内蔵しています。HVD+およびHVD-のESD保護機能は、IEC 61000-4-2モデルおよび330Ω、330pF ISOモデルに対するHVD+およびHVD-出力の±15kV気中放電/±8kV接触放電の保護を含んでいます。
高効率降圧DC/DCコンバータは最大28Vの電圧で動作し、最大40Vのロード・ダンプ過渡から保護されます。このデバイスは高周波動作用に最適化され、I2Cまたは抵抗で設定可能な310kHz~2.2MHzのプログラマブル周波数を内蔵しているため、アプリケーションの要件に基づいて効率、ノイズ、および基板スペースを最適化することができます。この完全同期整流式DC/DCコンバータは外部SYNC入出力を備えたハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵し、スペクトラム拡散動作用に設定することができます。スキップ・モードは軽負荷/無負荷条件で利用可能で、自己消費電流を最小限に抑えます。このコンバータは、105℃において最大3Aの連続電流を供給可能です。MAX16984Aは、EMI性能を向上させるためのスペクトラム拡散発振器を内蔵しています。
また、MAX16984AはUSB負荷電流検出アンプおよび設定可能なフィードバック調整回路を内蔵し、自動的なUSB電圧調整を提供するように設計されており、車載アプリケーションで使用される固定ケーブルでの電圧降下を補償します。MAX16984Aは、DC/DCコンバータの固定内部ピーク電流閾値と、ユーザー設定可能な外部USB負荷電流検出アンプ閾値の両方を使用してUSB負荷電流を制限します。
アプリケーション
- 車載コネクティビティ
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- 専用USB電源チャージャ
- テレマティクス
- ホストおよびハブアプリケーション用USBポート
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16984AATJA/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJA/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJB/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJB/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJC/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJC/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/VY+ | LFCSP | ||
| MAX16984AATJN/VY+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2022 - 2254 WAFER FAB |
||
| MAX16984AATJA/V+ | 製造中 | |
| MAX16984AATJA/V+T | 製造中 | |
| MAX16984AATJB/V+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16984Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める