製品概要

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.4A
    • Samsung 2.0A
    • 中国のYD/T 1591-2009充電仕様
  • 内蔵DC/DCコンバータ(310kHz~2.2MHz)による自動USB電圧調整
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16984Aの評価用キット(EVキット)は、USB Type-Aコントローラ内蔵車載高電流、高効率、ステップダウンDC/DCコンバータのMAX16984Aを実証します。さらに、このデバイスは低電圧トランシーバ用にESDおよびバッテリへの短絡保護を提供する1GHz帯域幅USB 2.0 D+/D-保護スイッチも内蔵しています。

MAX16984Aは、USB 2.0仕様、USB-IF BC1.2バッテリ充電仕様、Apple iPod/iPhone/iPad®およびSamsung®充電検出終端抵抗、および中国の通信業界標準規格YD/T 1591-2009に準拠したホスト・チャージャ・ポート検出回路を内蔵しています。

MAX16984Aはハイサイド電流検出および電圧調整回路を内蔵し、自動的なUSB電圧調整を提供して車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償します。

ステップダウン、同期整流式、DC/DCコンバータのMAX16984Aは最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロード・ダンプ過渡に対する保護を備えています。このコンバータは310kHz~2.2MHzの周波数にプログラム可能で、3Aを連続的に供給することができます。

このEVキットには、2.2MHz動作用に設定されたMAX16984AATJB/V+が実装されています。MAX16984Aのデータ・スイッチは、通常はファー・アイ・チューニングが不要で、このEVキットでは短絡で実装されています。

アプリケーション

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • 専用USB電源チャージャ
  • テレマティクス
  • ホストおよびハブアプリケーション用USBポート