MAX16939
製造中36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
3.5A、36V、2MHz車載バックコンバータ、低IQおよびEMI管理内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.64
製品情報
- 高集積化と高スイッチング周波数によってスペースを節約
- 3.5Aハイサイドスイッチ内蔵
- 低BOM数の電流モード制御アーキテクチャ
- 精度±2%の固定出力電圧、または外付け抵抗による可変(1V~10V)
- 3つの動作モード(スキップモード、強制固定周波数動作、および外部周波数同期)を備えたスイッチング周波数:220kHz~2.2MHz
- 自動LXスルーレート調整によって全動作周波数範囲で最適な効率が可能
- SYNCOUTでの180°逆位相クロック出力によって電力出力増加のためのカスケード電源が可能
- スペクトラム拡散周波数変調によってEMI放射を低減
- 車載用アプリケーションに対応する広い入力電圧範囲
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- イネーブル入力:42Vまで3.3Vロジックレベルに対応
- 広範な車載用アプリケーションに対応する堅牢な性能
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- サーマルシャットダウン保護
- AEC-Q100認定
- パワーグッド出力によって電源シーケンスが可能
- 厳密な過電圧保護によってより小さいオーバーシュート電圧を実現(MAX16939)
MAX16935/MAX16939は、ハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵の3.5A電流モードステップダウンコンバータで、効率を向上するために、外付けショットキーダイオードで動作するように設計されています。ローサイドMOSFETによって、軽負荷アプリケーションでの固定周波数強制PWM (FPWM)動作が可能です。これらのデバイスは、3.5V~36Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか28µAです。スイッチング周波数は、抵抗を使用して220kHz~2.2MHzの範囲に設定可能で、外部クロックに同期させることができます。これらのデバイスの出力電圧は、3.3V/5Vの固定または1V~10Vの範囲で可変可能です。広い入力電圧範囲を備えるとともに、低電圧過渡時に98%デューティサイクルで動作可能であるため、これらのデバイスは車載および産業アプリケーションに最適です。
軽負荷アプリケーションでは、FSYNCロジック入力によって、消費電流を低減するスキップモード、または周波数変動を除去しEMIを最小限に抑える固定周波数FPWMモードのいずれかでデバイスを動作させることができます。固定周波数FPWMモードは、厳密な放射制御が必要なRFトランシーバ用の電源を設計する場合に非常に役立ちます。保護機能には、サイクル単位の電流制限と、自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。その他の機能には、電源シーケンスを簡素化するパワーグッドモニタや、複数のデバイスによるカスケード電源を作成するSYNCOUTでの内部発振器に相対する180°逆位相クロック出力があります。
MAX16935/MAX16939は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、16ピンTQFN-EPパッケージ(5mm x 5mm)および16ピンTSSOP-EPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16939ATERA/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16939ATERA/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16939ATESA/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16939ATESA/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16939ATESB/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16939ATESB/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16939ATERA/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESA/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESA/V+T | 製造中 | |
| MAX16939ATESB/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESB/V+T | 製造中 | |
|
10 20, 2017 - 1662 WAFER FAB |
||
| MAX16939ATERA/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESA/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESA/V+T | 製造中 | |
| MAX16939ATESB/V+ | 製造中 | |
| MAX16939ATESB/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX16936 | 製造中 | 36V、220kHz~2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA |
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16939に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める