製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • パワーグッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16935の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX16935を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3.5Aで5Vに設定されています。
このEVキットには、MAX16935RAUE/V+が実装されています。

アプリケーション

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション