MAX16929
製造中車載用TFT LCD電源、ブーストコンバータおよびゲート電圧レギュレータ内蔵
あらゆる車載ディスプレイ電源要件にも適合する幅広いトリムオプションを提供する高電圧TFT LCD電源
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- 動作電圧範囲:4V~28V (バック)または3V~5.5V (ブースト)
- 個別の28V入力バックコンバータがTFTバイアス電源回路と外部回路に給電
- 最大18Vを供給する高出力(最大6W)ブースト出力
- 1.8Vまたは3.3Vレギュレータは外付けnpnトランジスタで500mAを供給
- 1つの正ゲート電圧レギュレータは28Vで20mAを供給可能
- 1つの負ゲート電圧レギュレータ
- 高周波数動作
- 2.1MHz (バックコンバータ)
- 2.2MHz (ブーストコンバータ)
- フレキシブルなスタンドアロンシーケンス
- True Shutdown™ブーストコンバータ
- 6µA低電流シャットダウンモード(バック)
- ソフトスタート内蔵
- 温度過昇シャットダウン
- 動作温度:-40℃~+105℃
MAX16929は、車載TFT LCDアプリケーション用の高集積電源です。このデバイスは、1つのバックコンバータ、1つのブーストコンバータ、1つの1.8V/3.3Vレギュレータコントローラ、および2つのゲート電圧レギュレータを内蔵しています。このデバイスは、共通の車載電源要件を満たす複数のバージョンで提供されます(フルデータシートの「Ordering Information/Selector Guide (型番/選択ガイド)」の表を参照)。
このデバイスは、4V~28V、または5.5V~28Vの単一電源で動作するように設計され、車載TFT LCDアプリケーションに最適です。バックおよびブーストコンバータはともに、スペクトラム拡散変調を使用しており、ピーク干渉を低減し、EMI性能を最適化します。
シーケンス入力(SEQ)によって、正ゲートおよび負ゲート電圧レギュレータのフレキシブルなシーケンスが可能です。パワーグッドインジケータ(PGOOD)は、任意のコンバータまたはレギュレータ出力における障害を表示します。内蔵サーマルシャットダウン回路は、デバイスを温度過昇から保護します。
MAX16929は、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ダッシュボード
- 車載用ナビゲーションシステム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16929AGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929AGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929BGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929BGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929CGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929CGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929DGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929DGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929EGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929EGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929GGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929GGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929IGUI/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16929IGUI/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16929に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める