MAX16928
製造中車載用TFT LCD電源、ブーストコンバータおよびゲート電圧レギュレータ内蔵
2.2MHzで動作する堅牢な車載用TFT LCD電源は、ソリューションを小型化し、AMバンド干渉を最小限に抑制
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品情報
- 最大18Vを供給する高出力(最大6W)ブースト出力
- 1.8Vまたは3.3Vレギュレータは外付けのnpnトランジスタで500mAを供給
- 1つの正ゲート電圧レギュレータは28Vで20mAを供給可能
- 1つの負ゲート電圧レギュレータ
- 2.2MHzの高周波数動作
- フレキシブルなスタンドアロンシーケンス
- True Shutdown™ブーストコンバータ
- ソフトスタート内蔵
- 温度過昇シャットダウン
- 動作温度:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定
MAX16928は、車載TFT LCDアプリケーション用の高集積電源です。このデバイスは、1つのブーストコンバータ、1つの1.8V/3.3Vレギュレータコントローラ、および2つのゲート電圧レギュレータを内蔵しています。このデバイスは、共通の車載TFT LCD電源要件を満たす複数のバージョンで提供されます(フルデータシートの「型番」の表を参照)。
ブーストコンバータは、スペクトラム拡散変調を使用し、ピーク干渉を低減してEMI性能を最適化します。シーケンス入力(SEQ)によって、正ゲートと負ゲート電圧レギュレータのフレキシブルなシーケンスが可能です。パワーグッドインジケータ(PGOOD)は、任意のコンバータまたはレギュレータ出力における障害を表示します。内蔵サーマルシャットダウン回路は、デバイスを温度過昇から保護します。
MAX16928は、エクスポーズドパッドを備えた20ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ダッシュボード
- 車載用ナビゲーションシステム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16928AGUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928AGUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928BGUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928BGUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928CGUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928CGUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928DGUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16928DGUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16928に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める