MAX1549

製造中止

デュアル、インタリーブ、ダイナミック可変出力、固定周波数ステップダウンコントローラ

ノートブックコンピュータの低電圧チップセットおよびRAM電源ジェネレーション向けに設計されたダイナミック可変出力付き、デュアル、インタリーブ、固定周波数ステップダウンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • インタリーブ、固定周波数、電流モード制御アーキテクチャ
  • 電源および負荷に対するVOUT精度:1%
  • メイン出力(OUT1)
    • 0.5V~2.0V可変出力
    • ダイナミックな出力電圧選択を可能にする外部リファレンス入力
    • ディジタル的に選択可能な4つの出力電圧
    • 制御入力の変化中のパワーグッドおよびフォルトブランキング
  • 第2出力(OUT2)
    • 2.5V/1.8V固定または0.5V~2.7V可変出力
  • 高精度差動電流検出入力
  • 選択可能なスイッチング周波数:100kHz/200kHz/300kHz/400kHz
  • 出力過電圧/低電圧保護
  • ソフトスタートとソフトシャットダウン
  • 大電力同期整流用FETの駆動
  • リファレンス出力電圧:2V ±0.6%
  • 高精度スレッショルド電圧を持つ個別のイネーブル入力
  • 個別のパワーグッドウィンドウコンパレータ
MAX1549
デュアル、インタリーブ、ダイナミック可変出力、固定周波数ステップダウンコントローラ
MAX1549:ピン配置
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX1541 製造中 飽和保護、ダイナミック出力、およびリニアレギュレータ内蔵、デュアルステップダウンコントローラ
MAX1993 製造中 インダクタ飽和保護およびダイナミック出力電圧付き、Quick-PWMステップダウンコントローラ
MAX1536 製造中 3.6A、1.4MHz、低電圧、内部スイッチステップダウンレギュレータ、ダイナミック出力電圧制御付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1549に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品