利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • レベル2スマートバッテリチャージャ規格Rev 1.1に準拠
  • Intel SMBus 2線式シリアルインタフェース
  • 充電電圧精度:±0.5%
  • 充電電圧分解能:11ビット
  • 入力電流制限精度:±3%
  • 小型(10mΩ)電流検出抵抗使用
  • 最大充電電流:8A
  • 入力および充電電流分解能:6ビット
  • 入力電圧範囲:8V~28V
  • 充電安全タイマ:175s
  • システム電源を自動選択
  • あらゆるバッテリ(Li+、NiCd、NiMH、鉛酸など)に充電可能
MAX1535A
高集積、レベル2 SMBusバッテリチャージャ
MAX1535A:ピン配置
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
バッテリ・チャージャIC 4
MAX1645B 製造中 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したレベル2バッテリチャージャ
MAX1772 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ用、ビルディングブロック
MAX1908 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1909 製造中 自動システム電源切替え付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1535AEVSYS

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1535A

機能と利点

  • 0.5% Battery Voltage Accuracy
  • 3% Battery Charge-Current Accuracy
  • Input Current-Limiting Set Point through SMBus Command
  • Up to 8A Battery Charge Current
  • Automatic Selection of System Power Source
  • +8V to +25V Input Voltage Range
  • Charges Li+, NiCd, NiMH Battery Chemistries
  • SMBus-Compatible 2-Wire Serial Interface
  • Includes Windows 95-/98-/2000-/XP-Compatible Software and Demo PC Board
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1535A evaluation kit (EV kit) is an efficient, multichemistry battery charger. It uses the Intel® System Management Bus (SMBus™) to control the battery regulation voltage, charger current output, and input current-limit set point.

The MAX1535A EV kit can charge one, two, three, or four series Li+ cells with a current up to 8A.

The MAX1535A evaluation system (EV system) consists of a MAX1535A EV kit and the Maxim SMBUSMON board. The MAX1535A EV kit includes Windows® 95-/98-/2000-/XP-compatible software to provide a user-friendly interface.

Applications

  • Notebook and Subnotebook Computers
  • Portable Equipment with Rechargeable Batteries
  • Tablet PCs

MAX1535AEVKIT

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1535A

機能と利点

  • 0.5% Battery Voltage Accuracy
  • 3% Battery Charge-Current Accuracy
  • Input Current-Limiting Set Point through SMBus Command
  • Up to 8A Battery Charge Current
  • Automatic Selection of System Power Source
  • +8V to +25V Input Voltage Range
  • Charges Li+, NiCd, NiMH Battery Chemistries
  • SMBus-Compatible 2-Wire Serial Interface
  • Includes Windows 95-/98-/2000-/XP-Compatible Software and Demo PC Board
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1535A evaluation kit (EV kit) is an efficient, multichemistry battery charger. It uses the Intel® System Management Bus (SMBus™) to control the battery regulation voltage, charger current output, and input current-limit set point.

The MAX1535A EV kit can charge one, two, three, or four series Li+ cells with a current up to 8A.

The MAX1535A evaluation system (EV system) consists of a MAX1535A EV kit and the Maxim SMBUSMON board. The MAX1535A EV kit includes Windows® 95-/98-/2000-/XP-compatible software to provide a user-friendly interface.

Applications

  • Notebook and Subnotebook Computers
  • Portable Equipment with Rechargeable Batteries
  • Tablet PCs

MAX1535AEVSYS
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1535A
MAX1535AEVKIT
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX1535A

最新のディスカッション

MAX1535Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品