MAX15108A
製造中高効率、8A、電流モード同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータ
MOSFET内蔵、市場最小(2mm x 2.5mm)、8A、DC-DCソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.19
Viewing:
製品情報
- 連続出力電流:8A
- 効率:96% (max)
- 精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 可変出力:0.6V~0.95 x VIN
- 設定可能なソフトスタート
- プリバイアス出力への安全な起動
- 外部リファレンス入力
- スイッチング周波数:1MHz
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
- 強制PWMモード
- 電源シーケンス用のイネーブル入力とパワーグッド出力
- サイクル単位の過電流保護
- 過電流および過熱から完全保護
- 入力低電圧ロックアウト
- 20ピン(4 x 5アレイ) WLPパッケージ(2.5mm x 2mm)
パワースイッチ内蔵の高効率、電流モード、同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX15108Aは、最大8Aの出力電流を供給します。このレギュレータは、2.7V~5.5Vで動作し、0.6V~入力電圧の95%までの出力電圧を供給するため、分散電源システム、ポータブル機器、およびプリレギュレーションアプリケーションに最適です。
このICは、高利得のトランスコンダクタンスエラーアンプによる電流モード制御アーキテクチャを採用しています。この電流モード制御アーキテクチャは、補償設計を簡略化し、サイクル単位の電流制限、ラインおよび負荷トランジェントに対する高速応答を確保します。
低RDS(ON)の内蔵スイッチによって、重要なインダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷での高効率を実現し、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト設計が大幅に容易になります。このICのシンプルなレイアウトおよびフットプリントの使用によって、新規設計の簡素化を担います。
このレギュレータは、出荷時調整済みの1MHzの固定周波数PWMモード動作を備えています。高スイッチング周波数は、PWM電流モードアーキテクチャと共に、コンパクトなオールセラミックコンデンサ設計を可能にします。
このICは、入力突入電流を低減するために、コンデンサで設定可能なソフトスタートを備えています。内部制御回路によって、プリバイアス出力への安全な起動が保証されます。電源シーケンシングは、イネーブル入力およびパワーグッド出力を使用して制御します。
このICは、20ピン(4 x 5アレイ) WLPパッケージ(2.5mm × 2mm)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 基地局
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- サーバ電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15108AEWP+ | Wafer-Level Package 4x5 Bump, Full Array | ||
| MAX15108AEWP+T | Wafer-Level Package 4x5 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 1, 2019 - 1719E WAFER FAB |
||
| MAX15108AEWP+ | 製造中 | |
| MAX15108AEWP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15108Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める