MAX14950A
発売前シングルレーンPCIeイコライザ/リドライバ
Gen 3.0アプリケーション用システムにおけるPCIe信号品質を改善する超小型イコライザ/リドライバ
製品情報
- 画期的な設計によって高価な外付け部品が不要
- 単一電源動作:+3.3V
- 下位互換アプリケーションに対して、より柔軟性の高い設計
- PCIe Gen III (8GT/s)およびGen II (5GT/s)信号用に最適化し、Gen I (2.5GT/s)信号にも準拠
- 高水準の統合による高性能
- ランダムジッタ:0.5psRMS、デターミニスティックジッタ:7psp-p
- 4レベルプログラム可能な入力イコライゼーション
- 8レベルプログラム可能な出力エンファシス
- 電気的アイドル検出
- レシーバ検出によって完全にトランスペアレント動作が可能
- スペース重視のアプリケーションに最適
- 50Ω入力/出力終端内蔵
- 40ピンTQFNパッケージ(5.0mm x 5.0mm)
デュアルイコライザ/リドライバのMAX14950Aは、プログラム可能な入力イコライゼーションを提供することによって、PCI Express® (PCIe)信号品質を改善します。この機能は、デターミニスティックジッタを低減し、デエンファシスを再確立する回路を再駆動することによって、高周波における回路基板の損失を補償します。このデバイスによって、主要PCIe部品の最適な配置が可能で、より長いストリップライン、マイクロストリップ、またはケーブルを使用することができます。
このデバイスは、PCIe Gen III (8GT/s)、Gen II (5GT/s)、およびGen I (2.5GT/s)信号をイコライズ可能な2つの同じチャネルを内蔵し、電気的アイドルおよびレシーバ検出を備えています。
MAX14950Aは、最適なレイアウトと最小スペース要件を保証するフロースルートレースを備えた、小型40ピンTQFNパッケージ(5.0mm x 5.0mm)で提供されます。このデバイスは、0℃~+70℃の民生用動作温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 通信スイッチャ
- 外部グラフィックスアプリケーション
- サーバ
- ストレージエリアネットワーク
- 試験装置
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX14950 | 製造中 | クワッドPCI Expressイコライザ/リドライバ |
最新のディスカッション
MAX14950Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める