MAX14743
製造中過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチ
高電圧短絡またはサージの発生からデータラインを保護
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
製品情報
- 歪みのない、高速信号処理
- デュアルSPDT
- 信号範囲:-1V~+3.5V
- RON:5.5Ω (typ)
- CON:4.5pF (typ)
- 帯域幅:1GHz以上
- 柔軟なシステム設計
- 各スイッチ経路の個別制御
- アクティブローのENによって消費電流を節約
- アクティブローのFLAGによってフォルト発生を通知
- 12ピンWLPパッケージ(1.22mm x 1.62mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 堅牢性と安全性
- 正の過電圧保護:最大+12.5V
- ホットプラグイン堅牢性:MAX14743A
MAX14743/MAX14743Aは、過電圧保護を備えた2 x SPDTスイッチで、ポータブル機器での使用を目的としています。高電圧充電ソリューションが普及し始めているため、高電圧VBUSへのデータラインの短絡が発生すると、チャージャの誤検出またはポータブル機器の永続的な損傷につながる可能性があります。MAX14743/MAX14743Aは、高電圧の短絡またはサージの発生からダウンストリームのデータラインを保護するように設計されています。
これらのデバイスは、ポータブル電子機器の高性能スイッチングアプリケーションに必要な低オン容量(CON)と低オン抵抗(RON)を兼ね備えています。MAX14743/MAX14743Aは、正の過電圧、負の過電圧、およびサージ保護を内蔵しています。これらのデバイスはUSBロー/フル/ハイスピード信号方式に対応し、2.7V~5.5Vの電源で動作します。
MAX14743/MAX14743Aは12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.22mm x 1.62mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ファブレット
- スマートフォン
- タブレット
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14743AEWC+ | WLCSP | ||
| MAX14743AEWC+T | WLCSP | ||
| MAX14743EWC+ | 12-WLCSP-N/A |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 22, 2018 - 1781 WAFER FAB |
||
| MAX14743AEWC+T | ||
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX14743に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める