製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
 - 電源不要の試験
 - 電源およびフラグLED読取り
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX14743の評価キット(EVキット)は、過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX14743を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14743EWC+が実装されています。
アプリケーション
- ファブレット
 - スマートフォン
 - タブレット
 
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14743EVKIT Gerber File2023/11/06ZIP3 M