MAX14717

製造中止

高電流過電圧プロテクタ、サージ保護内蔵

ポータブルアプリケーションに最適な、小型WLPパッケージに集積化された超低オン抵抗とサージ保護の組み合わせ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ハイパワーポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護範囲:+2.5V~+28V
    • 38mΩ (typ) nチャネルMOSFETスイッチ内蔵
  • 柔軟な過電圧保護設計
    • 調整可能な過電圧保護トリップレベル
    • 広い調整可能OVLOスレッショルド範囲:+4V~+20V
    • プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:
      • 15.5V ±3.3% (MAX14653)
      • 6.8V ±2.9% (MAX14654/MAX14717)
      • 5.825V ±3% (MAX14655)
  • 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
    • サージ耐性:最大+80V
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 15ms起動時デバウンス内蔵
    • サーマルシャットダウン保護
  • PCB面積を最小化
    • 12ピンWLP (1.29mm x 1.83mm)パッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14717
高電流過電圧プロテクタ、サージ保護内蔵
MAX14653、MAX14654、MAX14655、MAX1471:標準アプリケーション回路
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
MAX14653EVKIT

MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14653~MAX14655の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される調整可能なOVLO内蔵の高電流過電圧プロテクタであるMAX14653~MAX14655の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、プリセットされたOVLOスレッショルド、または調整可能なOVLOスレッショルド用の外付け抵抗分圧器を選択するためのジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14655EVKIT

MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14653~MAX14655の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される調整可能なOVLO内蔵の高電流過電圧プロテクタであるMAX14653~MAX14655の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、プリセットされたOVLOスレッショルド、または調整可能なOVLOスレッショルド用の外付け抵抗分圧器を選択するためのジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14654EVKIT

MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14653~MAX14655の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される調整可能なOVLO内蔵の高電流過電圧プロテクタであるMAX14653~MAX14655の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、プリセットされたOVLOスレッショルド、または調整可能なOVLOスレッショルド用の外付け抵抗分圧器を選択するためのジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14653EVKIT
MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット
MAX14655EVKIT
MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット
MAX14654EVKIT
MAX14653、MAX14654、およびMAX14655の評価キット

最新のディスカッション

MAX14717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品