製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14653~MAX14655の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される調整可能なOVLO内蔵の高電流過電圧プロテクタであるMAX14653~MAX14655の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、プリセットされたOVLOスレッショルド、または調整可能なOVLOスレッショルド用の外付け抵抗分圧器を選択するためのジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、外部電源によって供給されます。
アプリケーション
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
- タブレットPC