MAX14655
製造中高電流過電圧プロテクタ、サージ保護内蔵
ポータブルアプリケーションに最適な、小型WLPパッケージに集積化された超低オン抵抗とサージ保護の組み合わせ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品情報
- ハイパワーポータブル機器を保護
- 広い動作入力電圧保護範囲:+2.5V~+28V
- 38mΩ (typ) nチャネルMOSFETスイッチ内蔵
- 柔軟な過電圧保護設計
- 調整可能な過電圧保護トリップレベル
- 広い調整可能OVLOスレッショルド範囲:+4V~+20V
- プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:
- 15.5V ±3.3% (MAX14653)
- 6.8V ±2.9% (MAX14654/MAX14717)
- 5.825V ±3% (MAX14655)
- 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
- サージ耐性:最大+80V
- ソフトスタートによって突入電流を最小化
- 15ms起動時デバウンス内蔵
- サーマルシャットダウン保護
- PCB面積を最小化
- 12ピンWLP (1.29mm x 1.83mm)パッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
過電圧保護デバイスのMAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717は、38mΩ (typ)の低RON FETを内蔵し、最大+28VDCの電圧フォルトから低電圧システムを保護します。また、内蔵クランプは最大+80Vのサージからデバイスを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、内蔵FETがオフになり、保護対象のダウンストリーム部品の損傷を防ぎます。
過電圧保護スレッショルドは、オプションの外付け抵抗で4V~20Vの任意の電圧に調整可能です。OVLO入力が外部OVLO選択電圧以下に設定されている場合、MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717は自動的に高精度内部トリップスレッショルドを選択します。内部過電圧スレッショルド(OVLO)は、15.5V (typ) (MAX14653)、6.8V (typ) (MAX14654/MAX14717)、または5.825V (typ) (MAX14655)にプリセットされています。これらのデバイスは、電源が最低電源電圧~VOVLOの範囲で安定していることを示すオープンドレイン、アクティブローのACOK出力を備えています。また、MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717は内蔵サーマルシャットダウンによって過電流イベントからも保護されます。
MAX14653/MAX14654/MAX14655/MAX14717は小型12ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
- タブレットPC
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14655EWC+ | WLCSP | ||
| MAX14655EWC+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 18, 2019 - 1857 WAFER FAB |
||
| MAX14655EWC+ | ||
| MAX14655EWC+T | 製造中 | |
|
9 22, 2017 - 1719 WAFER FAB |
||
| MAX14655EWC+ | ||
| MAX14655EWC+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14655EWC+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX14655EWC+T | 製造中 | |
|
10 24, 2013 - 1313_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14655EWC+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX14655に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める