MAX14673

製造中止

双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタ、可変OVLD内蔵

高電圧の急速充電マルチ電源ソースを実現するOVP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ハイパワーポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護:+3V~+28V
    • サージ性能:+100V
    • 連続電流性能:4.5A (WLPパッケージ)
    • 65mΩ (typ) nチャネルMOSFETスイッチ内蔵(WLPパッケージ)
  • フレキシブルな過電圧保護設計
    • 広い可変OVLOスレッショルド範囲:+5V~+22V
    • アクティブローACOKおよびACOKによって入力が範囲内かどうかを表示
    • OTGイネーブルによってOUTをINに供給可能
    • プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:
      • 6.8V ±3% (MAX14670)
      • 15.5V ±3% (MAX14671)
      • 5.825V ±3% (MAX14672)
      • 22V ±3% (MAX14673)
  • 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
    • OUT-IN逆バイアスブロッキング性能
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 15ms起動デバウンス内蔵
    • サーマルシャットダウン保護
  • 省スペース
    • 15ピンWLPパッケージ(1.6mm x 2.1mm)
    • 10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX14673
双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタ、可変OVLD内蔵
MAX14670、MAX14671、MAX14672、MAX14673:標準動作回路
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
評価用キット

MAX14670EVKIT

MAX14670およびMAX14671の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • 双方向OVLOおよび可変OVLOを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14670の評価キット(EVキット)は、可変OVLO内蔵の双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタのMAX14670およびMAX14671を検証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LED出力読取り、およびロジック端子用USB電源オプションを備えています。

アプリケーション

  • 充電USBホスト
  • 電子書籍リーダー
  • PCノートブック
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX14670EVKIT
MAX14670およびMAX14671の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品