製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:3V~28V
- 双方向OVLOおよび可変OVLOを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14670の評価キット(EVキット)は、可変OVLO内蔵の双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタのMAX14670およびMAX14671を検証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LED出力読取り、およびロジック端子用USB電源オプションを備えています。
アプリケーション
- 充電USBホスト
- 電子書籍リーダー
- PCノートブック
- スマートフォン
- タブレット