MAX14671
製造中双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタ、可変OVLD内蔵
高電圧の急速充電マルチ電源ソースを実現するOVP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
Viewing:
製品情報
- ハイパワーポータブル機器を保護
- 広い動作入力電圧保護:+3V~+28V
- サージ性能:+100V
- 連続電流性能:4.5A (WLPパッケージ)
- 65mΩ (typ) nチャネルMOSFETスイッチ内蔵(WLPパッケージ)
- フレキシブルな過電圧保護設計
- 広い可変OVLOスレッショルド範囲:+5V~+22V
- アクティブローACOKおよびACOKによって入力が範囲内かどうかを表示
- OTGイネーブルによってOUTをINに供給可能
- プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:
- 6.8V ±3% (MAX14670)
- 15.5V ±3% (MAX14671)
- 5.825V ±3% (MAX14672)
- 22V ±3% (MAX14673)
- 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
- OUT-IN逆バイアスブロッキング性能
- ソフトスタートによって突入電流を最小化
- 15ms起動デバウンス内蔵
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 15ピンWLPパッケージ(1.6mm x 2.1mm)
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX14670~MAX14673は、重要な民生用回路を最大+28VDCの正電圧フォルトから保護することができます。また、内蔵クランプは最大+100Vのサージからデバイスを保護します。このデバイスは、不適切な入力状態を検出した場合にシステムを出力端子から切断することができます。
過電圧保護デバイスのMAX14670~MAX14673は、WLPパッケージの65mΩ (typ)の低オン抵抗(RON)内部FETを特長とし、デバイスでの電圧ドロップを効果的に最小化します。入力電圧が過電圧スレッショルドを上回ると、内部FETがオフになり、保護対象部品の損傷を防ぎます。
過電圧保護スレッショルドは、オプションの外付け抵抗で5V~22Vの任意の電圧に調整可能です。これらのデバイスは、過電圧ロックアウト入力(OVLO)が外付けのOVLO選択電圧よりも低く設定された場合、内部の高精度トリップスレッショルドを自動的に選択します。内部OVLOは、標準の6.8V (MAX14670)、15.5V (MAX14671)、5.825V (MAX14672)、または22V (MAX14673)にプリセットされています。
MAX14670~MAX14673は、逆バイアスブロッキング性能を備えています。他の過電圧プロテクタと異なり、MAX14670~MAX14673は、ディセーブルされた時、OUTへの印加電圧がINにフィードバックされません。これらのデバイスは、OTGイネーブル端子も備えているため、OUT電圧をINに供給することが可能です。MAX14670~MAX14673は、過負荷状態に対するサーマルシャットダウン保護も備えています。
MAX14670~MAX14673は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX14670/MAX14671は15ピンWLPパッケージで提供され、MAX14672/MAX14673は10ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 充電USBホスト
- 電子書籍リーダー
- PCノートブック
- スマートフォン
- タブレット
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14671EWL+ | WLCSP | ||
| MAX14671EWL+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2014 - 1413 TEST |
||
| MAX14671EWL+ | ||
| MAX14671EWL+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14671EWL+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX14671EWL+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX14671に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める