MAX1202
製造中5V、8チャネル、シリアル、12ビットADC、3Vデジタルインタフェース付
12ビット+5Vまたは±5Vアナログ、+3Vデジタルシステムに最適
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.18
製品情報
- 入力:8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動
- 電源:+5V単一または±5Vデュアル
- 出力ロジックレベルが調節可能(2.7V~5.25V)
- 低電力:
- 1.5mA (動作モード)
- 2µA (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールドサンプリングレート:133kHz
- 内部4.096Vリファレンス(MAX1202)
- 4線シリアルインタフェース:SPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:20ピンDIP/SSOP
MAX1202/MAX1203は、+5V (アナログ)および+3V (ディジタル)混合の電源電圧を使用するアプリケーション用として設計された12ビットデータ収集システムです。+5V単一アナログ電源または±5Vデュアルアナログ電源で動作し、8チャネルマルチプレクサ、広帯域幅トラック/ホールド、およびシリアルインタフェースに高速変換および低消費電力特性を兼ね備えています。
4線シリアルインタフェースは外部ロジックなしで、直接SPI™/MICROWIRE™機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサ(DSP)に直接接続できます。MAX1202/MAX1203は、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを使用して逐次比較型のアナログディジタル変換を行います。シリアルインタフェースは、最大2MHzで動作します。
MAX1203は外部リファレンスを必要とします。MAX1202は内部4.096Vリファレンスを備え、どちらの製品も利得トリミングを簡単にするリファレンスバッファアンプを備えています。また、ディジタル出力の電源となるVLピンを備えています。出力ロジックレベル(3V、3.3V、または5V)は、このピンに印加される電圧によって決まります。
本製品は、ハードによるアクティブローSHDNピンおよびソフトウェア選択による2つのパワーダウンモードを備えています。MAX1202/MAX1203は、シリアルインタフェースにアクセスすると自動的にパワーアップし、ターンオンが速いために変換と変換の間にシャットダウンできます。このため、ユーザは消費電流を最適化できます。変換と変換の間のパワーダウンをカスタム化することにより、サンプリングレートが低い場合には消費電流を10µA以下に抑えることができます。
MAX1202/MAX1203は20ピンSSOPおよびDIPパッケージで提供され、民生用、拡張、および軍用温度範囲のものが用意されています。
アプリケーション
- 5V/3V混合電源システム
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 高精度プロセス制御
- 医療用機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1202ACAP+ | SSOP | ||
| MAX1202ACAP+T | SSOP | ||
| MAX1202AEAP+ | SSOP | ||
| MAX1202AEAP+T | SSOP | ||
| MAX1202AEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1202BCAP+ | SSOP | ||
| MAX1202BCAP+T | SSOP | ||
| MAX1202BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1202BEAP+ | SSOP | ||
| MAX1202BEAP+T | SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX1202ACAP+ | 製造中 | |
| MAX1202ACAP+T | 製造中 | |
| MAX1202AEAP+ | 製造中 | |
| MAX1202AEAP+T | 製造中 | |
| MAX1202AEPP+ | 製造中 | |
| MAX1202BCAP+ | 製造中 | |
| MAX1202BCAP+T | 製造中 | |
| MAX1202BEAP+ | 製造中 | |
| MAX1202BEAP+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1202ACAP+T | 製造中 | |
| MAX1202BCAP+T | 製造中 | |
| MAX1202BEAP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1202に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める