MAX1110
製造中+2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC
リファレンス内蔵、超低電力8ビット4/8チャネルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.58
製品情報
- 電源:2.7V~5.5V単一
- 低電力:
- 50kspsで85µA
- 1kspsで6µA
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力(MAX1110)
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動入力(MAX1111)
- 内部トラック/ホールドサンプリングレート:50kHz
- 内部2.048Vリファレンス
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- 全未調整エラー
- ±1 LSB (max)
- ±0.3 LSB (typ)
MAX1110/MAX1111は、内部トラック/ホールド、電圧リファレンス、クロックおよびシリアルインタフェースを備えた低電力の8ビット8チャネルアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。これらは2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、最大サンプリングレートは50ksps、消費電流は僅か85µAとなっています。MAX1110の8つのアナログ入力およびMAX1111の4つのアナログ入力は、ソフトウェアにより、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動動作に設定できます。
逐次比較型のアナログ-ディジタル変換は、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを使用することにより行われます。フルスケールアナログ入力範囲は、2.048V内部リファレンスまたは外部から印加された1V~VDD範囲のリファレンスによって決定されます。4線式シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™シリアルインタフェース規格に適合しています。シリアルストローブ出力により、割込み駆動プロセッサへの変換完了信号が提供されます。
MAX1110/MAX1111は、消費電力を最小限に抑えるためにソフトウェアで設定可能な2µA自動パワーダウンモードを備えています。パワーダウンモードを使用すると、消費電流は1kspsで僅か6µA、10kspsで僅か52µAに低減します。パワーダウンは、アクティブローSHDN入力ピンによって制御することも可能です。シリアルインタフェースにアクセスすると、素子は自動的にパワーアップします。
MAX1110は、20ピンSSOPパッケージ、MAX1111は小型16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
- ハンドヘルド測定デバイス
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム診断
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1110CAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1110CAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1110EAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1110EAP+T | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1110CAP+T | 製造中 | |
| MAX1110EAP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 7 | ||
| MAX1106 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
| MAX1107 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
| MAX1108 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1109 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1112 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1113 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1111 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
| ADC/DACコンボ・コンバータ 1 | ||
| MAX1103 | 8ビットコーデック | |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1110に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める