製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 最大サンプリングレート5kspsの完全評価システム
- ボード上の便利なテストポイント
- データロギングソフト
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1110の評価キットシステム(EVシステム)は、MAX1110の評価キット(EVキット)およびマキシム3V 68L11Dマイクロコントローラ(µC)モジュールからなる完成された8チャネルデータ収集システムです。本製品は、MAX1110の評価用として設計されています。MAX1110は、内部2.048Vリファレンスを備え、3Vマイクロプロセッサと直接インタフェースする低電力+3V、8チャネル、8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1110の機能を試すための便利なユーザインタフェースは、Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアで提供されています。
本EVシステムは、パーソナルコンピュータを使用してMAX1110の総合的な評価を行うことを目的としています。他のマキシムのEVシステムと一緒に68L11D µCモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムで使用する場合は、スタンドアロンEVキットをご請求ください。
MAX1110 EVキットおよびEVシステムは、MAX1112の評価に使用することもできます(MAX1112は+5V電源で動作し、4.096Vの内部リファレンスを備えています)。その場合は、MAX1110 EVキットと共にMAX1112CPPの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
- バッテリ駆動アプリケーション
- システム診断
- タッチスクリーンアプリケーション
関連資料
-
MAX1110EVKIT-MAX1112EVKIT_jp: MAX1110およびMAX1112の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1997/03/01PDF259K