LTM4603HV

製造中

PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた6A、28V入力のDC/DC μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電流:標準6A(DC)、8A(ピーク値)
  • 出力電圧範囲:0.6V~5V
  • 出力電圧トラッキングおよびマージニング
  • リモート検出による高精度レギュレーション
  • 標準動作周波数:1MHz
  • PLL周波数同期
  • 1.5%のレギュレーション
  • 電流フォールドバック保護(起動時はディスエーブル)
  • LTM4601/LTM4601HV/LTM4603とピン互換
  • 超高速トランジェント応答
  • 電流モード制御
  • 5V入力、3.3V出力時の効率:最大93%
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • 金仕上げパッド(e4)を備えたRoHS準拠のパッケージ
  • 実装面積が小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.82mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4603HV
PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた6A、28V入力のDC/DC μModuleレギュレータ
2.5V/BA with 4.5V to 28V Input uModu|e Regulator Efficiency vs Load current with 24VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4603
  • LTM4603-1
  • LTM4603HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1083A-B

LTM4603HVEV Demo Board

製品詳細

Demonstration circuit DC1083A-B features the LTM4603HV, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 28V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. Applying an external clock signal to the PLLIN pin forces the μModule regulator to operate at the same frequency.

DC1083A-B
LTM4603HVEV Demo Board
DC1083A-B - Schematic

最新のディスカッション

LTM4603HVに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品