LTC7810

新規設計に推奨

150 V 低 IQのパススルー付きデュアル 2 相同期型ステップダウン DC/DC コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い VIN 範囲: 4.5 V ~ 140 V(150 V Abs 最大)
  • 広い出力電圧範囲: 1 V ≤ VOUT ≤ 60 V
  • 低い動作 IQ: 16 µA(48 VIN ~ 12 VOUT、3.3 VOUT)
  • 調整可能なゲート・ドライブ・レベル: 最大 10 V
  • オプションのスペクトラム拡散動作
  • 超低ドロップアウト: 100 % デューティ・サイクル動作
  • ドロップアウト時の低 IQ: 78 μA(1 つのチャンネルがオン)
  • RSENSE またはインダクタ DCR 電流検出
  • 位相の一致しないコントローラによって必要な入力容量と電源誘導ノイズを低減
  • フェーズロック可能な周波数(75 kHz ~ 720 kHz)
  • プログラマブルな固定周波数(50 kHz ~ 750 kHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル Burst Mode®​ 動作
  • DRVCC 向けオンボード LDO または外付け NMOS LDO
  • EXTVCC LDO が VOUT​ からドライバに電力を供給
  • プログラマブル入力過電圧ロックアウト
  • 48 ピン(7 mm × 7 mm)eLQFP パッケージ
LTC7810
150 V 低 IQのパススルー付きデュアル 2 相同期型ステップダウン DC/DC コントローラ
LTC7810 Application Circuit LTC7810 Performance Graph LTC7810 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
LTM9100 新規設計には非推奨 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside™高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7810

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7810
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2529A

LTC7810ELXE 高入力電圧デュアル出力同期降圧コンバータ

製品詳細

デモ回路 2529A は、48 ピンの eLQFP パッケージ内にLTC7810ELXE を備えたデュアル出力同期降圧コンバータです。

このボードの主な特徴には次のものがあります。DRVCC 用のオプションのオンボード NMOS LDO、スペクトラム拡散オプション用のジャンパー、シングル出力 2 相動作用のオプションの抵抗、コンバータが CCM で動作することを可能にするモード セレクタ、パルス・スキップ、調整可能なバースト・クランプまたはデフォルトのバースト・モード® 動作、多相® 動作用の SYNC タレット。

このデモ用ボードの入力電圧範囲は 16V ~ 130V であり、過電流保護用に検出抵抗が使用されます。LTC7810 のデータシートには、部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。この DC2529A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2529A
LTC7810ELXE 高入力電圧デュアル出力同期降圧コンバータ
DC2529A_UG-1311 Application Circuit DC2529A_UG-1311 Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品