LTC5544

製造中止

4GHz~6GHz高ダイナミックレンジ・ダウンコンバーティング・ミキサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 変換利得:7.4dB(5250MHz時)
  • IIP3:25.9dBm(5250MHz時)
  • ノイズフィギュア:11.3dB(5250MHz時)
  • 高い入力P1dB
  • IF帯域幅:最大1GHz
  • 消費電力:640mW
  • シャットダウン・ピン
  • 50ΩシングルエンドのRF入力およびLO入力
  • LO駆動レベル:+2dBm
  • LO-RF間とLO-IF間の絶縁性が高い
  • 動作温度(TC):-40°C~105°C
  • 小型のソリューション・サイズ
  • 16ピン(4mm × 4mm)QFNパッケージ
LTC5544
4GHz~6GHz高ダイナミックレンジ・ダウンコンバーティング・ミキサ
Wideband Receiver Wideband Conversion Gain, IIP3  and NF vs IF Output Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2208 製造中 16ビット、130Msps ADC
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
差動アンプ 2
LTC6416 最終販売 2GHz、低ノイズ、差動16ビットADCバッファ
LTC6412 最終販売 800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

DC1885A
LTC5544 | 4-6GHz Downconverting Mixer Demo Board
DC1885A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品