LTC4413-1
新規設計に推奨3mm×3mm DFNパッケージのデュアル2.6A、2.5V~5.5V高速理想ダイオード
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
製品情報
- 2チャネル理想ダイオードOR接続または負荷分担
- PowerPath™OR接続ダイオードに代わる低損失デバイス
- LTC4413の高速応答の代替デバイス
- 低い順方向ON抵抗:3.6Vで140mΩ(最大)
- 低い逆リーク電流
- 低い安定化順方向電圧: 18mV(標準)
- 外付けPチャネルMOSFET用のドライブ出力を備えた過電圧保護センサ(LTC4413-2のみ)
- 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
- 最大順方向電流:2.6A
- 電流制限保護機能を搭載
- 熱保護機能を搭載
- 選択されたチャネルが導通していることを知らせるステータス出力
- チャネルのオン/オフをプログラム可能
- 高さの低い(0.75mm)10ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC4413-1とLTC4413-2はいずれも2つのモノリシック理想ダイオードを内蔵しています。それぞれのダイオードは2.5V~5.5Vの入力電圧から最大2.6Aを供給可能です。 各理想ダイオードは、INAをOUTA、INBをOUTBに個別に接続する100mΩ PチャネルMOSFETを使用しています。通常の順方向動作では、各ダイオードの電圧降下は18mVという低い値に安定化されます。最大1Aのダイオード電流に対する消費電流は80μA以下です。いずれかの出力電圧が対応する入力電圧を上回るとMOSFETはオフになり、1μA以下の逆電流がOUTからINへ流れます。各MOSFETの最大順方向電流は2.6Aの定電流に制限され、フォールト状態では内蔵の熱制限回路がデバイスを保護します。内蔵の過電圧保護センサは、電圧がLTC4413-2の絶対最大電圧許容値を超えたことを検出します。
2つのアクティブ“H”制御ピンによって、LTC4413-1/LTC4413-2に内蔵された2つの理想ダイオードを個別にターンオフします。選択されたチャネルが逆バイアスされた場合やLTC4413-1/LTC4413-2が低消費電力のスタンバイ・モードになった場合、11μAのオープンドレインによってステータス信号が“L”になります。
LTC4413-1/LTC4413-2は10ピン3mm×3mm DFNパッケージに収容されます。
| Features | |
| LTC4413 | Lower Iq |
| LTC4413-1 | Lower Vfwd, Faster Response, Higher Iq |
| LTC4413-2 | Lower Vfwd, Faster Response, Higher Iq, 13V (max) OVP |
アプリケーション
- ハンドヘルド製品のバッテリおよびACアダプタのダイオードOR接続
- バックアップ・バッテリのダイオードOR接続
- 電源切換え
- USB周辺機器
- 無停電電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4413EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4413EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4413EDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4413EDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4413EDD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4413EDD-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4413EDD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4413EDD-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4413
- LTC4413-1
- LTC4413-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4413-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める