LTC4300A-3
製造中レベルシフト機能とイネーブル機能を備えた、ホットスワップ可能な2線バス・バッファ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
製品情報
- SDAラインおよびSCLライン用の双方向バッファ*によりファンアウト数を増加
- 通電中の基板への挿入やバックプレーンからの引き抜き時にSDAおよびSCLの損傷を防止
- ロジック・レベルしきい値のENABLE入力
- 入力SDAラインとSCLラインを出力から分離
- I2C、I2C Fast Mode、およびSMBus規格に準拠(最大400kHz動作)
- SDAラインとSCLラインでの1Vの事前充電
- クロックの伸長、アービトレーション、および同期をサポート
- 5Vから3.3Vへのレベル変換
- VCC = 0V、VCC2 = 0Vの場合、SDAピン、SCLピンが高インピーダンス
- 小型8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
ホットスワップ可能な2線バス・バッファであるLTC4300A-3を使用すると、データ・バスやクロック・バスに損傷が生じることなく、通電中のバックプレーンにI/Oカードを挿入できます。接続が行われると、LTC4300A-3は双方向バッファ機能を実現し、バックプレーン容量とカード容量を分離された状態で維持します。立ち上がり時間アクセラレータ回路により、弱めのDCプルアップ電流を使用しても、立ち上がり時間の要件を満たすことができます。挿入時は、SDAラインおよびSCLラインが事前に1Vまで充電され、バスへの妨害が最小限に抑えられます。
LTC4300A-3は、3.3V電源と5V電源間のレベル変換機能を備えています。2.7V~5.5Vの範囲の電源を使用して、バックプレーンとカードの両方に給電できます。LTC4300A-3には、CMOSレベルのしきい値を持つENABLEピンもあります。このピンにより、デバイスを強制的に低電流モードに移行して、バックプレーンからカードを分離することができます。ENABLEピンをVCCで駆動すると、デバイスは通常動作に設定されます。
LTC4300A-3は、MSOPパッケージおよび3mm × 3mmのDFNパッケージで供給されます。
*特許出願中
アプリケーション
- 基板の活線挿入
- サーバー
- 容量バッファ/バス拡張器
- デスクトップ・コンピュータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4300A-3CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4300A-3CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4300A-3CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4300A-3CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4300A-3IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4300A-3IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4300A-3IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4300A-3IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4300A-3CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4300A-3CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4300A-3IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4300A-3IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4300A-1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4300A-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める