LTC4264
LTC4264
新規設計には非推奨750mA電流制限付き高電力PDインターフェイス・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
Viewing:
製品情報
- 完全な高電力PDインターフェイス・コントローラ
- IEEE 802.3af®準拠
- 750mAパワーMOSFETを内蔵
- 相補的パワーグッド出力
- 柔軟な補助電源オプション
- ディスエーブル付き高精度デュアル電流制限
- 75mAまでプログラム可能な分類電流
- ディスエーブル付き25kシグネチャ抵抗を内蔵
- 低電圧ロックアウト
- 完全な熱過負荷保護
- 高さの低い(4mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4264は、最大35WのIEEE 802.3af Power Over Ethernet(PoE)および高電力PoEアプリケーション向けの受電機器(PD)インターフェイス・コントローラです。高精度デュアル電流制限機能を搭載しているので、突入電流をIEEE 802.3af電流制限レベル以下に抑え、相互運用性を保証しつつ、高電力PD動作を可能にします。また、IEEE 802.3af規格に対応しつつ、PD負荷に最大750mAを供給する、フィールドで実証済みのパワーMOSFETを内蔵しています。相補的なパワーグッド出力により、LTC4264はDC/DCコンバータ製品のホストに直接インターフェイス可能です。LTC4264は、25kシグネチャ抵抗、分類回路、入力電流制限、低電圧ロックアウト、熱過負荷保護、シグネチャ・ディスエーブル、パワーグッド信号を搭載することにより、PD設計向けに完全なシグネチャおよびパワー・インターフェイス・ソリューションを提供します。
PDインターフェイス・コントローラLTC4264は、リニアテクノロジーの様々なDC/DCコンバータ製品と共に使用することにより、高電力PDアプリケーション向けにコスト効率の高い完全なパワー・ソリューションを提供します。
LTC4264は省スペースで高さの低い(4mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 802.11nアクセス・ポイント
- 高電力VoIPビデオ電話
- RFIDリーダ・システム
- PTZセキュリティ・カメラおよび監視装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4264CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4264CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4264IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4264IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4264に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める