LTC4259A-1
LTC4259A-1
新規設計には非推奨AC切断機能付きクワッドIEEE 802.3af Power over Ethernetコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.51
Viewing:
製品情報
- 4つの独立した-48V パワード・イーサネット・ポートを制御
- 各LTC4259A-1ポートごとに以下の機能を搭載:
- IEEE 802®.3af に準拠したPD検出および分類
- フォールドバック付き出力電流制限
- 高速ゲート・プルダウン付き短絡保護
- ADまたはDC検出を使用したPD切断
- AC切断機能を改善
- UVLO機能を改善
- 自動制御動作、あるいは、I2C™シリアル・インターフェイスによる制御
- プログラム可能な4ビット・デジタル・アドレスにより、最大64ポートを制御可能
- 電流制限とデューティサイクル制限により、外付けFETを保護
- UVLO機能を改善
LTC4259A-1は、IEEE 802.3af準拠Power Sourcing Equipment(PSE)で使用するために設計されたクワッド-48Vホットスワップ・コントローラです。このデバイスは4つの独立したポートで構成され、各ポートは出力電流制限、短絡保護、完全なPowered Device(PD)検出および分類、ACまたはDC検出を使用したプログラム可能なPD切断を提供します。LTC4259A-1は、図1に示すように、パワーMOSFETおよび受動部品と組み合わせて使用することで、IEEE 802.3af準拠の完全なPSEを構成することができます。
LTC4259A-1は自動制御で動作可能ですが、I2Cシリアル・インターフェイスによって制御することも可能です。同じデータバスを最大16個のLTC4259A-1で共用できるので、わずか2本のデジタル・ラインで最大64個の電源の入ったイーサネット・ポートを制御することができます。オプションにより、フォールト状態をINTピンで通知できるので、ソフトウェア・ポーリングが不要です。
外付けのパワーMOSFET、電流センス抵抗、ダイオードを使用すれば、電流と消費電力のレベルを容易にスケーリング可能で、電圧スパイク、電流スパイク、ESDに対する保護を提供します。
リニアテクノロジーは、LTC4257、LTC4257-1、LTC4267を使用した802.3af PDアプリケーション向けソリューションも提供しています。
アプリケーション
- EEE 802.3af準拠のエンドポイントおよびミッドスパン電源
- IP電話システム
- DTE配電
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4259ACGW-1#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC4259ACGW-1#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC4259AIGW-1#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC4259AIGW-1#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4259ACGW-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4259ACGW-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4259AIGW-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4259AIGW-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC4259A-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める