LTC4258
LTC4258
新規設計には非推奨検出機能付きクワッドIEEE 802.3af Power-Over-Ethernetコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.58
Viewing:
製品情報
LTC4258は、IEEE 802.3af準拠Power Sourcing Equipment(PSE)で使用するために設計されたクワッド-48Vホットスワップ・コントローラです。このデバイスは4つの独立したポートで構成され、各ポートは出力電流制限、短絡保護、完全なPowered Device(PD)検出および分類、DC検出を使用したプログラム可能なPDディスコネクトを提供します。LTC4258は、図1に示すように、パワーMOSFETや受動部品と組み合わせて使用することで、IEEE 802.3af準拠の完全なPSEを構成することができます。
LTC4258は自動制御で動作可能ですが、I2Cシリアル・インターフェイスによって制御することも可能です。同じデータバスを最大16個のLTC4258で共用できるので、わずか2本のデジタル・ラインで最大64個の電源の入ったイーサネット・ポートを制御することができます。フォールト状態はオプションによりINTピンで通知されるので、ソフトウェア・ポーリングが不要です。
外付けのパワーMOSFET、電流センス抵抗、ダイオードを使用すれば、電流と消費電力のレベルを容易にスケーリング可能で、電圧スパイク、電流スパイク、ESDに対する保護を提供します。
LTC4258は36ピンSSOPパッケージで供給されます。
LTC4257とLTC4257-1およびLTC4267を使用した802.3af PDアプリケーション向けソリューションも提供しています。
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4258CGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC4258CGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4258CGW#PBF | 製造中 | |
| LTC4258CGW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。