LTC4080X
LTC4080X
製造中3mm×3mm DFNパッケージ、300mA同期整流式降圧コンバータ搭載の500mAスタンドアロン・リチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品情報
- 3mm×3mm DFN パッケージに降圧コンバータを搭載した完全なリニア・バッテリチャージャ バッテリチャージャ:
- サーマル・フィードバックによって過熱の恐れなく最大充電レートを実現する定電流/定電圧動作
- 終了用4.5時間安全タイマを内蔵
- 5%精度でプログラム可能な充電電流:最大500mA
- C/10 充電電流検出出力
- シャットダウン時の消費電流:5μA
-
スイッチングレギュレータ:
- 高効率の同期整流式降圧コンバータ
- 出力電流:300mA (固定周波数モード)
- 入力電圧範囲:2.7V~4.5V(BAT ピンから電力供給)
- 出力電圧範囲:0.8V~VBAT
- MODEピンにより、固定周波数(2.25MHz)PWMモード動作またはICCの低い(23μA)Burst Mode®動作を選択
- シャットダウン時のBAT電流:2μA
LTC4080Xは300mA同期整流式降圧コンバータを搭載した、1セル4.2Vリチウムイオン/ポリマー・バッテリ向けの完全な定電流/定電圧リニア・バッテリチャージャです。3mm×3mm DFN パッケージで供給され外付け部品数が少ないので、携帯アプリケーションに特に適しています。また、LTC4080XはUSB電源仕様の範囲内で動作するように特別に設計されています。
CHRGピンは、充電電流が設定値の10分の1まで減少したこと(C/10)を知らせます。内蔵の4.5時間タイマにより、充電サイクルが終了します。多機能のLTC4080Xバッテリチャージャは、自動再充電、(突入電流を制限するための)ソフトスタートなどの機能も搭載しています。トリクル充電が必要な場合は、LTC4080のデータシートをご覧ください。
LTC4080X はBAT ピンから電力供給される同期整流式降圧コンバータを搭載しています。降圧コンバータは出力電圧を調整可能で、最大300mAの負荷電流を供給できます。また、降圧コンバータは、MODEピンで選択できる低電流で高効率のBurst Mode動作を特長としています。
LTC4080X は高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 10 ピンDFN パッケージと10ピンMSEパッケージで供給されます。
| Trickle Charge | Package | |
| LTC4080 | Yes | DFN-10 |
| LTC4080X | No | DFN-10, MS-10 |
アプリケーション
- ワイヤレスヘッドセット
- Bluetooth アプリケーション
- 携帯MP3 プレーヤ
- 多機能腕時計
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4080XEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4080XEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4080XEMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4080XEMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4080XEMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4080XEMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC4080Xに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める