LTC3823

製造中

差動出力検出、トラッキング、PLLを備えた高速No RSENSE™降圧同期整流式DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
  • ±0.67%精度の0.6Vリファレンス電圧
  • 出力電圧トラッキングが可能
  • 真のリモート検出差動アンプ
  • 検出抵抗はオプション
  • 真の電流モード制御
  • 200kHzで2%~90%デューティサイクル
  • tON(MIN)<100ns
  • フェーズロック・ループ周波数同期
  • 強力なデュアルNチャネルMOSFETドライバ
  • サイクルごとの電流制限を調整可能
  • スイッチング周波数を調整可能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 電流フォールドバック保護(起動時にディスエーブル)
  • 出力過電圧保護
  • マイクロパワー・シャットダウン:30μA
  • パワーグッド出力電圧モニタがリファレンス入力ピンをトラッキング
  • (5mm×5mm)32ピンQFNおよび28ピン細型SSOPパッケージ
LTC3823
差動出力検出、トラッキング、PLLを備えた高速No RSENSE™降圧同期整流式DC/DCコントローラ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3823
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1021A

LTC3823EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 2.5V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1021A is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter with 4.5V to 16V input range. It can provide 2.5V output with 10A maximum current. The demo board features the LTC3823EUH controller.


 


DC1021A
LTC3823EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 2.5V @ 10A
DC1021A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3823に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品